- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385_EWkładki okrągłe, typ E |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Stal szlachetna, utwardzana, niepowlekana.Wskazówka:Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wahliwych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Zaciski i wkładki nadają się do montażu w podstawkach wychylnych następujących typów: Nr katalogowy K0285.117X022 - K0285.936X036 Nr katalogowy K0289.110X015 - K0289.924X100 Nr katalogowy K0291.120X030 - K0291.924X080Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 35,97 PLN | | K0385.10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 37,63 PLN | | K0385.12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 38,09 PLN | | K0385.12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 38,71 PLN | | K0385.16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 41,77 PLN | | K0385.16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 42,44 PLN | | K0385.20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 46,53 PLN | | K0385.20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 47,51 PLN | | K0385.25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 49,89 PLN | | K0385.25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 51,39 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|