- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385_KWstawki gładkie okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Forma K – biały POM.Wskazówka:Wstawki z nacięciami w kratkę (gripper) oraz wstawki z gładkim czołem nadają się do zamontowania w ramionach dociskowych, chwytakach, przyrządach mocujących, uchwytach trójszczękowych i podstawkach wahliwych. Zapewniają przenoszenie maksymalnie dużych momentów obrotowych i nieprzeciętnie dużych sił mocujących również na powierzchnie hartowane i nierówne.
Wstawki montowane są w wymienionych poniżej podstawkach: Nr zamówienia K0285.117X022 do K0285.936X036 Nr zamówienia K0289.110X015 do K0289.924X100 Nr zamówienia K0291.120X030 do K0291.924X080 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 30,33 PLN | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 30,80 PLN | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 32,19 PLN | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 32,35 PLN | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 35,45 PLN | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 35,87 PLN | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 39,28 PLN | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 39,59 PLN | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 41,35 PLN | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 41,77 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|