Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0666

Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba – stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9.
Kulka – stal łożyskowa lub POM.
Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK – nylon.
Wersja:Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wskazówka:Wkręty dociskowe z pełną kulką znajdują zastosowanie, gdy powierzchnia nacisku musi być czysta i wypolerowana. Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: kulka ze stali
Forma D: kulka POM

L4 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0666 Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK 175 kB

Rysunki

Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
D1L1L3Ø kulkiSWObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0666.1046Astal łożyskowaM462,52,523,5 9,61 PLN
K0666.10410Astal łożyskowaM4103,52,523,5 9,61 PLN
K0666.10416Astal łożyskowaM41652,523,5 9,61 PLN
K0666.1058Astal łożyskowaM583,532,54,5 9,06 PLN
K0666.10512Astal łożyskowaM512532,54,5 9,06 PLN
K0666.10520Astal łożyskowaM520632,54,5 9,43 PLN
K0666.10610Astal łożyskowaM610,83,5439 9,06 PLN
K0666.10616Astal łożyskowaM616,87439 9,06 PLN
K0666.10620Astal łożyskowaM620,87439 9,43 PLN
K0666.10625Astal łożyskowaM625,87439 9,43 PLN
K0666.10650Astal łożyskowaM650,87439 13,62 PLN
K0666.10660Astal łożyskowaM660,87439 14,26 PLN
K0666.10810Astal łożyskowaM811,23,55,5410 9,06 PLN
K0666.10812Astal łożyskowaM813,255,5410 9,06 PLN
K0666.10820Astal łożyskowaM821,285,5415 9,06 PLN
K0666.10825Astal łożyskowaM826,285,5415 9,20 PLN
K0666.10830Astal łożyskowaM831,285,5415 9,48 PLN
K0666.10850Astal łożyskowaM851,285,5415 14,03 PLN
K0666.10860Astal łożyskowaM861,285,5415 14,40 PLN
K0666.10880Astal łożyskowaM881,285,5415 14,77 PLN
K0666.11012Astal łożyskowaM1013,757520 10,53 PLN
K0666.11016Astal łożyskowaM1017,797520 10,53 PLN
K0666.11020Astal łożyskowaM1021,797520 11,18 PLN
K0666.11025Astal łożyskowaM1026,797520 11,18 PLN
K0666.11035Astal łożyskowaM1036,797520 11,55 PLN
K0666.11216Astal łożyskowaM121888,5630 12,10 PLN
K0666.11220Astal łożyskowaM1222108,5630 12,10 PLN
K0666.11230Astal łożyskowaM1232108,5630 12,97 PLN
K0666.11240Astal łożyskowaM1242108,5630 14,40 PLN
K0666.11620Astal łożyskowaM1623,31012860 19,37 PLN
K0666.11625Astal łożyskowaM1628,31412860 19,37 PLN
K0666.11635Astal łożyskowaM1638,31412860 20,56 PLN
K0666.11650Astal łożyskowaM1653,31412860 21,53 PLN
K0666.3046DpoliacetalM462,52,520,3 10,67 PLN
K0666.30410DpoliacetalM4103,52,520,3 10,67 PLN
K0666.30416DpoliacetalM41652,520,3 10,67 PLN
K0666.3058DpoliacetalM583,532,50,5 10,03 PLN
K0666.30512DpoliacetalM512532,50,5 10,03 PLN
K0666.30520DpoliacetalM520632,50,5 10,26 PLN
K0666.30610DpoliacetalM610,83,5430,9 10,03 PLN
K0666.30616DpoliacetalM616,87430,9 10,26 PLN
K0666.30620DpoliacetalM620,87430,9 10,67 PLN
K0666.30625DpoliacetalM625,87430,9 10,67 PLN
K0666.30810DpoliacetalM811,23,55,541,5 10,67 PLN
K0666.30812DpoliacetalM813,255,541,5 10,67 PLN
K0666.30820DpoliacetalM821,285,541,5 10,67 PLN
K0666.30825DpoliacetalM826,285,541,5 11,04 PLN
K0666.30830DpoliacetalM831,285,541,5 11,04 PLN
K0666.31012DpoliacetalM1013,75752 11,82 PLN
K0666.31016DpoliacetalM1017,79752 11,82 PLN
K0666.31020DpoliacetalM1021,79752 12,42 PLN
K0666.31025DpoliacetalM1026,79752 12,42 PLN
K0666.31035DpoliacetalM1036,79752 12,83 PLN
K0666.31216DpoliacetalM121888,563 14,90 PLN
K0666.31220DpoliacetalM1222108,563 14,90 PLN
K0666.31230DpoliacetalM1232108,563 15,96 PLN
K0666.31240DpoliacetalM1242108,563 17,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl