- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0384Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba i kulka ze stali nierdzewnej.Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Spłaszczone kulki nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia. Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,63 PLN | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,63 PLN | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,69 PLN | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,69 PLN | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 21,16 PLN | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,22 PLN | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,43 PLN | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,54 PLN | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,91 PLN | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 23,33 PLN | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 23,60 PLN | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 24,70 PLN | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 24,97 PLN | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 25,19 PLN | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 25,39 PLN | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 25,50 PLN | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 38,62 PLN | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 40,41 PLN | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 43,85 PLN | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 29,10 PLN | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 29,36 PLN | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,42 PLN | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,52 PLN | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,52 PLN | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,52 PLN | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 48,88 PLN | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 53,96 PLN | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 59,31 PLN | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 33,38 PLN | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 33,80 PLN | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 33,86 PLN | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 33,86 PLN | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 34,22 PLN | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 42,00 PLN | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 42,38 PLN | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 43,54 PLN | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 44,01 PLN | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 73,53 PLN | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 73,85 PLN | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 75,44 PLN | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 76,91 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|