- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0282_C
Podstawki wahliwe, forma C, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka
- K0282_D
Podstawki wahliwe, forma D, z gwintem zewnętrznym, kula spłaszczona z POM
- K0282_F
Podstawki wahliwe, forma F, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_M
Podstawki wahliwe, forma M, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_G
Podstawki wahliwe, forma G, kulka spłaszczona, gładka
- K0282_H
Podstawki wahliwe, forma H, tłoczona, kula spłaszczona z POM
- K0282_J
Podstawki wahliwe, forma J, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_K
Podstawki wahliwe, forma K, tłoczona, kula spłaszczona, końcówka z węglika
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0666
Wkręty dociskowe z kulką spłaszczoną z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Wkręty dociskowe z zabezpieczeniem LONG LOK
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Systemy pozycjonowania i mocowania
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0282_GPodstawki wahliwe, forma G, kulka spłaszczona, gładka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal ulepszana cieplnie, kulka – stal łożyskowa 1.2067.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany. Kulka hartowana.Wskazówka:Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
* Obowiązuje, jeśli zachowana została minimalna głębokość otworu. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|