- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0294_AKołki podporowe, forma A, powierzchnia gładka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | E | H | P | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0294.106012 | A | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 61,43 PLN | | K0294.106025 | A | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 68,93 PLN | | K0294.108015 | A | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 71,10 PLN | | K0294.108030 | A | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 80,11 PLN | | K0294.110020 | A | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 85,70 PLN | | K0294.110040 | A | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 91,14 PLN | | K0294.112025 | A | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 92,69 PLN | | K0294.112050 | A | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 101,07 PLN | | K0294.116030 | A | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 189,61 PLN | | K0294.116060 | A | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 230,97 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|