Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia ryflowana
K0295_C

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.
Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0295_C Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia ryflowana 158 kB

Rysunki

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia ryflowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1H2PSWCADOsp.CenaZamów
K0295.310020CM101017,820571024 133,93 PLN
K0295.310040CM101017,840671024 329,75 PLN
K0295.316030CM162025,83010131641 185,63 PLN
K0295.316060CM162025,86010131641 199,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl