- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0295_APodstawki z czopem pozycjonującym, forma A, powierzchnia gładka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0295.106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 66,50 PLN | | K0295.106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 83,48 PLN | | K0295.110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | | | 108,22 PLN | | K0295.110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | | | 105,32 PLN | | K0295.116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 182,53 PLN | | K0295.116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 186,88 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|