- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0729_GPodkładki stożkowe, forma G, D4>D3, DIN 6319, wersja 10/01 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna.Wersja:Wersja stalowa utwardzana do HV 390 ±40. Wersja ze stali nierdzewnej nieutwardzona, niepowlekana.Wskazówka:Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0729.305 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 2,13 PLN | | K0729.306 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 3,37 PLN | | K0729.308 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 5,07 PLN | | K0729.310 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 6,42 PLN | | K0729.312 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 8,90 PLN | | K0729.314 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 11,70 PLN | | K0729.316 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 13,25 PLN | | K0729.320 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 18,53 PLN | | K0729.324 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 29,87 PLN | | K0729.330 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 55,48 PLN | | K0729.336 | stal po ulepszeniu cieplnym | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 68,26 PLN | | K0729.0306 | stal nierdzewna | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 7,82 PLN | | K0729.0308 | stal nierdzewna | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 11,34 PLN | | K0729.0310 | stal nierdzewna | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 18,48 PLN | | K0729.0312 | stal nierdzewna | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 25,00 PLN | | K0729.0316 | stal nierdzewna | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 41,09 PLN | | K0729.0320 | stal nierdzewna | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 61,33 PLN | | K0729.0324 | stal nierdzewna | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 81,93 PLN | | K0729.0330 | stal nierdzewna | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 104,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|