- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0298_DNóżki z gwintem wewnętrznym i powierzchnią płaską, forma D |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 45,54 PLN | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 48,19 PLN | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 50,77 PLN | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 55,02 PLN | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 61,43 PLN | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 57,65 PLN | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 59,62 PLN | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 64,17 PLN | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 58,48 PLN | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 60,03 PLN | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 61,43 PLN | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 64,64 PLN | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 67,13 PLN | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 153,55 PLN | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 168,81 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|