- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0301_ANóżki do przyrządów z gwintem wewnętrznym, forma A powierzchnia... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki do przyrządów stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych oraz przyrządów. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | E | G | H | T | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0301.106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 26,76 PLN | | K0301.106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 25,67 PLN | | K0301.110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 42,80 PLN | | K0301.110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 46,12 PLN | | K0301.112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 52,84 PLN | | K0301.112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 57,13 PLN | | K0301.116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 65,62 PLN | | K0301.116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 72,71 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|