Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.
Wskazówka:Nóżki do przyrządów stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych oraz przyrządów. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: powierzchnia gładka hartowana
Forma B: powierzchnia gładka szlifowana i hartowana
Forma C: powierzchnia kulista hartowana
Forma D: powierzchnia w kratkę ulepszana
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0301 Nóżki do przyrządów z gwintem wewnętrznym 200 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Nóżki do przyrządów z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDEGHRTSWCADOsp.CenaZamów
K0301.106X20A9,52M620-1210 26,76 PLN
K0301.106X40A9,52M640-1210 25,67 PLN
K0301.110X32A16,53M1032-1817 42,80 PLN
K0301.110X63A16,53M1063-1817 46,12 PLN
K0301.112X32A18,53M1232-1819 52,84 PLN
K0301.112X63A18,53M1263-1819 57,13 PLN
K0301.116X50A234M1650-2424 65,62 PLN
K0301.116X100A234M16100-2424 72,71 PLN
K0301.206X20B9,52M620-1210 55,43 PLN
K0301.206X40B9,52M640-1210 51,60 PLN
K0301.210X32B16,53M1032-1817 62,93 PLN
K0301.210X63B16,53M1063-1817 71,93 PLN
K0301.212X32B18,53M1232-1819 81,66 PLN
K0301.212X63B18,53M1263-1819 83,58 PLN
K0301.216X50B234M1650-2424 94,50 PLN
K0301.216X100B234M16100-2424 99,11 PLN
K0301.306X20C9,5-M620151210 60,13 PLN
K0301.306X40C9,5-M640151210 59,26 PLN
K0301.310X32C16,5-M1032301817 49,89 PLN
K0301.310X63C16,5-M1063301817 53,10 PLN
K0301.312X32C18,5-M1232351819 69,40 PLN
K0301.312X63C18,5-M1263351819 71,00 PLN
K0301.316X50C23-M1650402424 109,04 PLN
K0301.316X100C23-M16100402424 136,37 PLN
K0301.406X20D9,5-M620-1210 74,27 PLN
K0301.406X40D9,5-M640-1210 66,71 PLN
K0301.410X32D16,5-M1032-1817 106,97 PLN
K0301.410X63D16,5-M1063-1817 106,97 PLN
K0301.412X32D18,5-M1232-1819 120,06 PLN
K0301.412X63D18,5-M1263-1819 122,23 PLN
K0301.416X50D23-M1650-2424 212,38 PLN
K0301.416X100D23-M16100-2424 178,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl