- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0293_AKołki podporowe, typ A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane i szlifowane. Powierzchnia stykowa bez nakiełkowania.Wskazówka:Kołki podporowe typu A służą jako podstawa dla wyrobów lub urządzeń. Kołki podporowe typu A mogą być również używane jako utwardzone ograniczniki lub stopki urządzeń. Podobne kołki: patrz K0352, K0353, K0354 i K0355. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.106 | A | bez otoworu centrującego | 6 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 0,02 | | | 20,76 PLN | | K0293.110 | A | bez otoworu centrującego | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 | | | 23,45 PLN | | K0293.116 | A | bez otoworu centrującego | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 | | | 30,22 PLN | | K0293.125 | A | bez otoworu centrującego | 25 | 12 | 10 | 18 | 2,5 | 0,04 | | | 45,13 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|