- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1200_BŚruby separujące, forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal. Klasa wytrzymałości 10.9.Wersja:Śruba separująca oksydowana. Nakrętka cynkowana.Wskazówka:Śruba separująca w rozmiarze M3 dostępna tylko w klasie wytrzymałości 8.8. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 | | | 18,38 PLN | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 | | | 20,24 PLN | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 | | | 13,56 PLN | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 | | | 13,56 PLN | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | | | 13,93 PLN | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 | | | 13,56 PLN | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 | | | 13,56 PLN | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 | | | 13,93 PLN | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 | | | 13,56 PLN | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 | | | 13,93 PLN | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 | | | 13,93 PLN | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 | | | 13,93 PLN | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 | | | 13,93 PLN | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 | | | 13,93 PLN | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 | | | 14,24 PLN | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 | | | 15,27 PLN | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 | | | 15,27 PLN | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 | | | 16,25 PLN | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 | | | 16,25 PLN | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 | | | 16,97 PLN | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 | | | 16,97 PLN | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 | | | 17,60 PLN | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 | | | 17,60 PLN | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 | | | 18,38 PLN | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 | | | 17,24 PLN | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 | | | 19,25 PLN | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 | | | 20,24 PLN | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 | | | 21,69 PLN | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 | | | 25,73 PLN | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 | | | 27,80 PLN | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 | | | 29,50 PLN | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 | | | 36,54 PLN | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 | | | 39,28 PLN | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 | | | 44,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|