- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380_A
Śruby dociskowe z kulką typ A, z pełną kulką
- K0380_B
Śruby dociskowe z kulką, forma B, z kulką spłaszczoną
- K0380_F
Śruby dociskowe z kulką, forma F, z kulką spłaszczoną, ryflowaną
- K0380_BV
Śruby dociskowe z kulką typ BV, ze spłaszczoną kulką z ograniczonym wychyłem
- K0380_FV
Śruby dociskowe z kulką forma FV, ze spłaszczoną kulką, ryflowane, z ograniczonym wychyłem
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Wkręty dociskowe z pełną kulką z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0666
Wkręty dociskowe z kulką spłaszczoną z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Wkręty dociskowe z zabezpieczeniem LONG LOK
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Systemy pozycjonowania i mocowania
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0380Śruby dociskowe z kulką |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Śruba – stal do ulepszania cieplnego. Kulka – stal łożyskowa.Wersja:Śruba – stal do ulepszania cieplnego, klasa wytrzymałości 10.9, czarna. Kulka hartowana, z połyskiem.Wskazówka:Formę A z pełną kulką stosuje się, gdy potrzebna jest polerowana, czysta powierzchnia docisku. Spłaszczone kulki (forma B) wychylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z pełną kulką Forma B: ze spłaszczoną kulką Forma BV: spłaszczona kulka z ograniczonym wychyłem Forma F: ze spłaszczoną kulką, w kratkę Forma FV: spłaszczona kulka, w kratkę z ograniczonym wychyłem Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0380.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 8,79 PLN | | K0380.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 8,79 PLN | | K0380.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 8,79 PLN | | K0380.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 9,02 PLN | | K0380.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 9,02 PLN | | K0380.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 9,02 PLN | | K0380.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | | 9,06 PLN | | K0380.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | | 9,25 PLN | | K0380.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 6 | 16 | 4 | 5 | 9 |  | | 9,43 PLN | | K0380.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 11,45 PLN | | K0380.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 11,59 PLN | | K0380.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 8 | 22 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 11,78 PLN | | K0380.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 13,89 PLN | | K0380.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 14,49 PLN | | K0380.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 10 | 28 | 7 | 8 | 20 |  | | 15,13 PLN | | K0380.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 17,62 PLN | | K0380.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 18,17 PLN | | K0380.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 19,60 PLN | | K0380.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 22,54 PLN | | K0380.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 23,83 PLN | | K0380.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 16 | 36 | 12 | 14 | 60 |  | | 26,31 PLN | | K0380.120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 20 | 48 | 15 | 17 | 90 |  | | 47,79 PLN | | K0380.12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 20 | 7,5 | 15 | 17 | 90 |  | | 41,08 PLN | | K0380.12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 20 | 28 | 15 | 17 | 90 |  | | 44,44 PLN | | K0380.124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 24 | 60 | 18 | 19 | 120 |  | | 91,45 PLN | | K0380.12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 24 | 9 | 18 | 19 | 120 |  | | 71,48 PLN | | K0380.12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 24 | 30 | 18 | 19 | 120 |  | | 85,61 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L4 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0380.20410 | B | M4 | 7 | 1,4 | 11,7 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 11,82 PLN | | K0380.20416 | B | M4 | 7 | 1,4 | 15,7 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 11,82 PLN | | K0380.20420 | B | M4 | 7 | 1,4 | 19,7 | 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 11,82 PLN | | K0380.20512 | B | M5 | 8,5 | 2 | 11,7 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 12,33 PLN | | K0380.20516 | B | M5 | 8,5 | 2 | 15,7 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 12,33 PLN | | K0380.20520 | B | M5 | 8,5 | 2 | 19,7 | 5 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 12,33 PLN | | K0380.20620 | B | M6 | 10 | 3,2 | 20 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | | 12,60 PLN | | K0380.20630 | B | M6 | 10 | 3,2 | 30 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | | 12,74 PLN | | K0380.20640 | B | M6 | 10 | 3,2 | 40 | 6 | 16 | 4 | 5 | 9 |  | | 13,02 PLN | | K0380.20820 | B | M8 | 13 | 4,5 | 20 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 15,73 PLN | | K0380.20835 | B | M8 | 13 | 4,5 | 35 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 16,10 PLN | | K0380.20850 | B | M8 | 13 | 4,5 | 50 | 8 | 22 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 16,70 PLN | | K0380.21025 | B | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 18,17 PLN | | K0380.21040 | B | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 18,95 PLN | | K0380.21060 | B | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 7 | 8 | 20 |  | | 19,69 PLN | | K0380.21230 | B | M12 | 18 | 7,2 | 30 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 25,53 PLN | | K0380.21250 | B | M12 | 18 | 7,2 | 50 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 26,45 PLN | | K0380.21280 | B | M12 | 18 | 7,2 | 80 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 28,57 PLN | | K0380.21640 | B | M16 | 24 | 10,7 | 40 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 36,48 PLN | | K0380.21660 | B | M16 | 24 | 10,7 | 60 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 38,27 PLN | | K0380.21680 | B | M16 | 24 | 10,7 | 80 | 16 | 36 | 12 | 14 | 60 |  | | 40,85 PLN | | K0380.220100 | B | M20 | 30 | 13,5 | 100 | 20 | 48 | 15 | 17 | 90 |  | | 72,59 PLN | | K0380.22050 | B | M20 | 30 | 13,5 | 50 | 20 | 7,5 | 15 | 17 | 90 |  | | 66,24 PLN | | K0380.22080 | B | M20 | 30 | 13,5 | 80 | 20 | 28 | 15 | 17 | 90 |  | | 69,14 PLN | | K0380.224120 | B | M24 | 36 | 15,8 | 120 | 24 | 60 | 18 | 19 | 120 |  | | 118,40 PLN | | K0380.22460 | B | M24 | 36 | 15,8 | 60 | 24 | 9 | 18 | 19 | 120 |  | | 99,04 PLN | | K0380.22490 | B | M24 | 36 | 15,8 | 90 | 24 | 30 | 18 | 19 | 120 |  | | 112,56 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L4 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0380.31025 | F | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 66,79 PLN | | K0380.31040 | F | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 20 |  | | 66,79 PLN | | K0380.31060 | F | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 7 | 8 | 20 |  | | 67,44 PLN | | K0380.31230 | F | M12 | 18 | 7,2 | 30 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 73,23 PLN | | K0380.31250 | F | M12 | 18 | 7,2 | 50 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 73,83 PLN | | K0380.31280 | F | M12 | 18 | 7,2 | 80 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 74,98 PLN | | K0380.31640 | F | M16 | 24 | 10,7 | 40 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 86,16 PLN | | K0380.31660 | F | M16 | 24 | 10,7 | 60 | 16 | 6 | 12 | 14 | 60 |  | | 87,31 PLN | | K0380.31680 | F | M16 | 24 | 10,7 | 80 | 16 | 36 | 12 | 14 | 60 |  | | 90,90 PLN | |
|
Śruby dociskowe z kulką typ BV, ze spłaszczoną kulką z ograniczonym wychyłem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L4 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0380.40820 | BV | M8 | 13 | 4,5 | 20 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 39,42 PLN | | K0380.40835 | BV | M8 | 13 | 4,5 | 35 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 39,56 PLN | | K0380.40850 | BV | M8 | 13 | 4,5 | 50 | 8 | 22 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 40,20 PLN | | K0380.41025 | BV | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 42,83 PLN | | K0380.41040 | BV | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 43,10 PLN | | K0380.41060 | BV | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 7 | 8 | 12 |  | | 43,52 PLN | | K0380.41230 | BV | M12 | 18 | 7,2 | 30 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 50,05 PLN | | K0380.41250 | BV | M12 | 18 | 7,2 | 50 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 50,42 PLN | | K0380.41280 | BV | M12 | 18 | 7,2 | 80 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 51,61 PLN | | K0380.41640 | BV | M16 | 24 | 10,7 | 40 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 63,25 PLN | | K0380.41660 | BV | M16 | 24 | 10,7 | 60 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 65,04 PLN | | K0380.41680 | BV | M16 | 24 | 10,7 | 80 | 16 | 36 | 12 | 14 | 36 |  | | 67,44 PLN | |
|
Śruby dociskowe z kulką forma FV, ze spłaszczoną kulką, ryflowane, z ograniczonym wychyłem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L4 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0380.51025 | FV | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 82,06 PLN | | K0380.51040 | FV | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 82,57 PLN | | K0380.51060 | FV | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 7 | 8 | 12 |  | | 82,57 PLN | | K0380.51230 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 30 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 89,61 PLN | | K0380.51250 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 50 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 90,25 PLN | | K0380.51280 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 80 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 91,45 PLN | | K0380.51640 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 40 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 104,37 PLN | | K0380.51660 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 60 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 105,48 PLN | | K0380.51680 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 80 | 16 | 36 | 12 | 14 | 36 |  | | 107,82 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|