Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Te rozpieracze klinowe można stosować do mocowania w połączeniu z listwą mocującą lub też w otworach gwintowanych/rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomych szczęk stałych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Materiał:Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.Wersja:Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.Wskazówka:Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.Zakres dostawyRozpieracze klinowe.
Śruba mocująca.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1748 Rozpieracze klinowe 192 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rozpieracze klinowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyL
min.
L
maks.
B

HB1B2H1H2H3H5H6D
Gwint
wewnętrzny
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1748.0500112Apłaski44,550,5502530-12,5-3,5--M5M12x253085 659,30 PLN
K1748.0500212Bze żłobkowaniem44,550,5502530-12,5-3,5--M5M12x253085 836,80 PLN
K1748.0502312Cstopień 2 mm50,556,5502530-12,523,5--M5M12x253085 862,16 PLN
K1748.0505312Cstopień 5 mm50,556,5502530-12,553,5--M5M12x253085 862,16 PLN
K1748.0500412Dz naddatkiem obróbkowym54,560,5502530-12,5-3,5--M5M12x253085 684,65 PLN
K1748.0500512Ez pinami54605025301812,5-3,594,75M5M12x253085 990,15 PLN
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl