|
|
K1212Zaciski do mimośrodowych modułów mocujących |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub POM.Wersja:oksydowane. Kolor biały.Wskazówka:Zaciski mimośrodowe do pośredniego mocowania wrażliwych elementów w kombinacji z podporą obrotową lub mimośrodowymi modułami mocującymi o formie C.Zalety:Obsługa beznarzędziowa.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | B | B1 | B2 | D | H | L | L1 | R | R1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1212.1506 | Stal | 22,1 | 10 | 10,05 | 15,1 | 6 | 50 | 11,05 | 22 | 3 | | | 47,71 PLN | | K1212.2008 | Stal | 29,4 | 13,34 | 13,37 | 20,1 | 8 | 66,67 | 14,7 | 29,4 | 3 | | | 56,05 PLN | | K1212.3010 | Stal | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 73,38 PLN | | K1212.23010 | Pom | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 62,57 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|