Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- K0001
Łapa dociskowa
- K0002
Łapy odgięte
- K1516
Łapy dociskowe płaskie DIN 6314, stal i aluminium
- K0003
Łapy dociskowe ze śrubami
- K0004
Łapy dociskowe odsadzone z jednostką regulującą
- K0007
Sworznie
- K0008
Dźwignie mimośrodowe pojedyncze
- K0009
Dźwignie mimośrodowe podwójne
- K0010
Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną
- K0011
Zaciski mimośrodowe z dźwignią
- K0012
Łapy hakowe
- K0012
Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym
- K0012
Łapy hakowe z nasadką
- K1554
Sprężyny dociskowe do łap dociskowych
- K0013
Łapy hakowe z kołnierzem
- K0014
Łapy hakowe
- K0013
Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową
- K0013
Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową
- K0013
Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0013
Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0013
Łapy hakowe z kołnierzem i wydłużonym elementem dociskowym
- K0013
Łapy hakowe z kołnierzem i wydłużonym elementem dociskowym
- K0015
Łapy hakowe z kołnierzem
- K0016
Łapy hakowe z obsadą boczną
- K0016
Łapy hakowe z obsadą boczną z wydłużoną łapą dociskową
- K0017
Obsady łap hakowych
- K0851
Obsady łap hakowych
- K0018
Słupy dystansowe
- K0019
Dociski odchylane
- K0020
Mechanizm mocujący „actima”
- K0021
Mechanizm mocujący „arness”
- K1457
Zacisk mimośrodowy mosiężny
- K0022
Zaciski mimośrodowe kształtowe
- K1694
Zaciski mimośrodowe
- K0023
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną
- K0024
Śruby z mimośrodem spiralnym
- K0025
Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną
- K0026
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną
- K0027
Zaciski mimośrodowe do rowków teowych
- K0028
Kostki dociskowe mimośrodowe z podporą
- K0029
Kostki dociskowe mimośrodowe pochyłe
- K0030
Dociski
- K0031
Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne
- K0032
Elementy separujące z podporą
- K0033
Dociski boczne
- K0034
Zaciski boczne
- K0035
Zaciski boczne
- K1695
Imadło z mimośrodem
- K0036
Kostki dociskowe mimośrodowe boczne
- K0037
Rozpieracze klinowe
- K0038
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K1748
Rozpieracze klinowe
- K1748_A
rozpieracz klinowy, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
- K1748_B
rozpieracz klinowy, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
- K1748_C
rozpieracz klinowy, forma C, ze stopniem
- K1748_D
rozpieracz klinowy, forma D, z naddatkiem obróbkowym
- K1748_E
rozpieracz klinowy, forma E, z pinami mocującymi
- K1745
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
- K0649
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K0039
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane
- K0040
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane
- K0041
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K0042
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane
- K1167
Rozpieracz klinowy
- K1697
Dociskacze Boczne
- K1540
Docisk boczny stalowy do rowka teowego
- K1696
Docisk boczny z mimośrodem
- K1168
Docisk boczny
- K1500
Trzpienie rozprężne stalowe z dźwignią mimośrodową
- K0357
Trzpienie rozprężne
- K0643
Trzpienie rozprężne z bocznym zaciskiem
- K0375
Elementy mocujące do przedmiotów okrągłych
- K0375
Narzędzie montażowe do okrągłego elementu mocującego
- K0375
Narzędzie montażowe do okrągłego elementu mocującego
- K1166
Tuleja centrująca rozprężna okrągła
- K0358
Dociskacze centrujące z elementami kulowymi lub sześciokątnymi
- K0644
Dociskacze centrujące z elementami kulowymi lub sześciokątnymi
- K0754
Mimośrodowe moduły mocujące
- K1212
Zaciski do mimośrodowych modułów mocujących
- K1503
Sworznie mocujące ze stali
- K1504
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką
- K1505
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem zaciskowym
- K1506
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną
- K1507
Podpora obrotowa ze stali z trzpieniem gwintowanym
- K1508
Płytka stalowa otwarta
- K1509
Kątownik stalowy otwarty
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1748_Arozpieracz klinowy, forma A, powierzchnie mocowania gładkie |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących. Te rozpieracze klinowe można stosować do mocowania w połączeniu z listwą mocującą lub też w otworach gwintowanych/rowku teowym. Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomych szczęk stałych przyrządu obróbczego. Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji. Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.Materiał:Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Podwójny klin i segmenty mocujące hartowane, oksydowane.Wskazówka:Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.Zakres dostawyRozpieracze klinowe. Śruba mocująca.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0500112 | A | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 614,25 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|