Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracz klinowy ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A
K1167_A

Rozpieracz klinowy ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Szczęki mocujące hartowane (33-39 HRC) i oksydowane.Wskazówka:Ze względu na zasadę działania rozpieracze klinowe umożliwiają mocowanie kilku elementów obrabianych jednocześnie.
Klinowe powierzchnie szczęk umożliwiają uzyskanie dużych sił mocujących.
Wskazówka dotycząca planu:
Wymiar L odnosi się do wymiaru ≤A.
Wymiar H odnosi się do wymiaru ≥A.

1) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1167_A Rozpieracz klinowy ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A 328 kB

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaA
min.
A
max.
BDHLSWmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 92,61 PLN
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 103,53 PLN
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 136,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl