Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
K1745

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Ten typ rozpieraczy klinowych stosuje się do mocowania w rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Materiał:Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Podwójny klin i segmenty mocujące hartowane, oksydowane.Wskazówka:Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do optymalnej głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego. Dolna strona jest pokryta węglikiem spiekanym. Zwiększa to współczynnik tarcia.Zakres dostawyRozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1745 Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą 183 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma A, powierzchnie mocowania gładkie

Więcej informacji

Rysunki

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma A, powierzchnie mocowania gładkie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

B1HH1H3D
Gwint
wewnętrzny
L
min.
L
maks.
G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1745.0500112A50302512,53,5M588,594,5M12x30M12x253085 1 134,00 PLN

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane

Więcej informacji

Rysunki

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

B1HH1H3D
Gwint
wewnętrzny
L
min.
L
maks.
G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1745.0500212B50302512,53,5M588,594,5M12x30M12x253085 1 393,88 PLN

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma D, z naddatkiem obróbkowym

Więcej informacji

Rysunki

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma D, z naddatkiem obróbkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

B1HH1H3D
Gwint
wewnętrzny
L
min.
L
maks.
G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1745.0500412D50302512,53,5M598,5104,5M12x30M12x253085 1 181,25 PLN

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma E, z pinami mocującymi

Więcej informacji

Rysunki

rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma E, z pinami mocującymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

B1B2HH1H3H4H5H6D
Gwint
wewnętrzny
L
min.
L
maks.
G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Śruba z łbem
walcowym
DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1745.0500512E5030182512,53,5594,75M598104M12x30-3085 1 275,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl