Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Mimośrodowy moduł mocujący, forma B
K0754_B

Mimośrodowy moduł mocujący, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus: stal. Dźwignia mimośrodowa: odlew aluminiowy.Wersja:Korpus oksydowany. Nakrętka młoteczkowa ocynkowana. Dźwignia mimośrodowa powlekana proszkowo, czarna.
Wskazówka:Moduł mocujący wkłada się od góry do rowka teowego i mocuje za pomocą dźwigni mimośrodowej, bez użycia dodatkowych narzędzi.Zalety:Mimośrodowe moduły mocujące mogą być stosowane w systemach profili aluminiowych lub na stołach z rowkami teowymi w celu mocowania lub zaciskania elementów konstrukcyjnych i przedmiotów obrabianych.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0754_B Mimośrodowy moduł mocujący, forma B 248 kB

Rysunki

Mimośrodowy moduł mocujący, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1HH1H2H3LOdpowiedni do
szerokości rowka
Siła
zacisku
F (kN)
Siła
ręczna
FH N
CADOsp.CenaZamów
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 198,62 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl