Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Mechanizm mocujący Actima.
K0020_B

Mechanizm mocujący „actima” z otworem przelotowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Stal, oksydowana.
Obudowa – termoplast, czarny.
Gałka kulista – duroplast PF 31, czerwona.
Wskazówka:Skok wstępny wynosi 10 mm; W zakresie krótkiego
skoku zaciskania, 2 mm, ruch jest samohamowny w
każdym położeniu. Z tego wynika możliwość pewnego
mocowania przedmiotów obrabianych o tolerancji
do 1,5 mm. Mechanizm mocujący "actima" można
zamontować w każdej pozycji, poziomej i pionowej.
Znormalizowane części dodatkowe dają większe możliwości zastosowania. Oferowane są jako
wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie mocno obciążane części mechanizmu
krzywkowego są utwardzone dyfuzyjnie (tuleja
dociskowa i części dodatkowe - tylko na życzenie).
Największa dopuszczalna siła zacisku wynosi 4905 N.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0020_B Mechanizm mocujący „actima” z otworem przelotowym 191 kB

Rysunki

Mechanizm mocujący „actima” z otworem przelotowym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2CADOsp.CenaZamów
K0020.30po prawej stronie / docisk 925,51 PLN
K0020.35po prawej stronie / naciąg 925,51 PLN
K0020.40po lewej stronie / docisk 925,51 PLN
K0020.45po lewej stronie / naciąg 925,51 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl