|
|
K0644_ADociskacze centrujące z elementami kulowymi, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus 1.2842.
Kulki i sześciokąty 1.4112.
Sprężyna 1.4310.Wersja:Korpus hartowany i oksydowany. Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.Wskazówka:Forma A: z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgnieceniaDane techniczne:Dokładność powtarzania ±0,025 Koncentryczność ±0,05Zastosowanie:Nadaje się do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu, ręczna lub automatyczna – pneumatyczna lub hydrauliczna.Zalety:- Precyzyjne samocentrowanie - Mocowanie bez skrzywienia - Duży zakres mocowania - Niewielka wysokość konstrukcyjna - Efekt dociągania w dółWskazówka dotycząca planu:Forma A: z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia. Forma B: z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.
1) Pomoc montażowa: trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | A | D min. | D maks. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | SW | Ø kulki | Liczba kulek | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0644.0101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | | | 1 331,90 PLN | | K0644.0101503 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | | | 1 412,21 PLN | | K0644.0101904 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 1 566,01 PLN | | K0644.0102305 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 1 741,65 PLN | | K0644.0102705 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 1 917,19 PLN | | K0644.0103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 17 | | | 2 092,83 PLN | | K0644.0103906 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 2 297,91 PLN | | K0644.0104706 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 2 868,35 PLN | | K0644.0105508 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 | | | 3 058,63 PLN | | K0644.0107108 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 10 | 43 | | | 3 285,50 PLN | | K0644.0108708 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 17 | 16 | 6 | 12,5 | 79 | | | 3 621,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|