Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapy hakowe szlifowane, typ C
K0014_C

Łapy hakowe szlifowane, typ C

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane. Trzpień szlifowany.Wskazówka:Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0014_C Łapy hakowe szlifowane, typ C 232 kB

Rysunki

Łapy hakowe szlifowane, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1H2H3H4H5
maks.
zakres mocowania
BLRŚruba z łbem
walcowym
DIN 912
Maks. moment
dokręcania
Nm
F
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 249,10 PLN
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 284,92 PLN
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 297,96 PLN
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 352,44 PLN
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 370,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl