Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową
K0013

Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i łapy hakowe – stal ulepszona cieplnie.
Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.
Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń, śruba dwustronna i podkładka ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Korpus i łapy hakowe hartowane i oksydowane.
Rękojeść – czarna, powlekana proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna i podkładka niepowlekane.
Wskazówka:Idealne do zadań mocowania, w których części mają być nakładane od góry, ponieważ łapy hakowe można wychylić w celu włożenia lub wyjęcia przedmiotu obrabianego.

Dokładna wysokość mocowania jest ustawiana przy użyciu śrubokręta na gwincie drobnozwojowym znajdującym się na śrubie dwustronnej. Ustawienie to można zabezpieczyć za pomocą śruby zabezpieczającej. Wymiar S odpowiada skokowi zacisku mimośrodu.
Wskazówka dotycząca planu:
1) śruba zabezpieczająca do trzpieni
2) śruba dwustronna do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0013 Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową 194 kB

Rysunki

Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWSkok
S
F
kN
Siła
ręczna
FH N
CADOsp.CenaZamów
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 410,02 PLN
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 410,02 PLN
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 466,33 PLN
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 546,64 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl