Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Łapy dociskowe płaskie DIN 6314, stal i aluminium
K1516

Łapy dociskowe płaskie DIN 6314, stal i aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.Wersja:lakierowane, aluminium niepowlekane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1516 Łapy dociskowe płaskie DIN 6314, stal i aluminium 153 kB

Rysunki

Łapy dociskowe płaskie DIN 6314, stal i aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
LAB1B2B3E1E2F
kN
dla
śruby
CADOsp.CenaZamów
K1516.06stal po ulepszeniu cieplnym5010720813,5134,82M6 26,39 PLN
K1516.08stal po ulepszeniu cieplnym60129251014,5138,77M8 32,97 PLN
K1516.10stal po ulepszeniu cieplnym801511301220,51913,9M10 36,39 PLN
K1516.12stal po ulepszeniu cieplnym10020144014282620,2M12/M14 44,61 PLN
K1516.14stal po ulepszeniu cieplnym12520144014283620,2M12/M14 51,34 PLN
K1516.16stal po ulepszeniu cieplnym12525185018352737,8M16/M18 62,36 PLN
K1516.18stal po ulepszeniu cieplnym16025185018354737,8M16/M18 82,39 PLN
K1516.20stal po ulepszeniu cieplnym16030226022413858,8M20/M22 117,68 PLN
K1516.201stal po ulepszeniu cieplnym20030226022415858,8M20/M22 146,51 PLN
K1516.24stal po ulepszeniu cieplnym20030267026485484,7M24 169,07 PLN
K1516.241stal po ulepszeniu cieplnym25035267026487984,7M24 244,26 PLN
K1516.30stal po ulepszeniu cieplnym250403480346266135M30/M32 370,43 PLN
K1516.301stal po ulepszeniu cieplnym315503480346296135M30/M32 471,91 PLN
K1516.206aluminium5010720813,5134,82M6 112,77 PLN
K1516.208aluminium60129251014,5138,77M8 116,13 PLN
K1516.210aluminium801511301220,51913,9M10 114,68 PLN
K1516.212aluminium10020144014282620,2M12/M14 132,69 PLN
K1516.214aluminium12520144014283620,2M12/M14 165,81 PLN
K1516.216aluminium12525185018352737,8M16/M18 198,98 PLN
K1516.218aluminium16025185018354737,8M16/M18 223,82 PLN
K1516.220aluminium16030226022413858,8M20/M22 206,59 PLN
K1516.2201aluminium20030226022415858,8M20/M22 272,93 PLN
K1516.224aluminium20030267026485484,7M24 326,50 PLN
K1516.2241aluminium25035267026487984,7M24 332,34 PLN
K1516.230aluminium250403480346266135M30/M32 538,78 PLN
K1516.2301aluminium315503480346296135M30/M32 663,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl