Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Kołki sprężyste i klin ze stali nierdzewnej.
Element dociskowy z POM.
Wersja:Obudowa chromowana.
Pokrętło czarne lub pomarańczowe, wzmacniane granulatem szklanym.
Wskazówka:Zamki do otworów podłużnych wsuwane są do otworów podłużnych o szerokości 10 mm w płycie montażowej, a następnie mocowane do płyty podporowej. Podczas montażu pokrętło musi znajdować się w pozycji „OFF”. Zamki przeznaczone są do płyt precyzyjnych o grubości 3 mm lub 6 mm. W przypadku innych grubości konieczne jest zastosowanie podkładek K1071.
Poprzez obracanie pokrętła wbudowane w dolną część zamka kołki sprężyste przyciągane są do siebie za pomocą sprężyny i dociskane do dołu. Oba kołki dociskane są do powierzchni i mocują zamek. Dwa zatrzaski kulkowe unoszą zamek do pozycji „ON”, umożliwiając lekkie przesuwanie.
Wyposażenie:Podkładki K1071.Zasada działania:Zamki mogą być używane w 2 różnych trybach pracy.

Tryb pracy 1:
Zamki są przesuwne.
Gdy zamek jest połączony śrubami z elementem montażowym, może być przesuwany na przymocowanej na stałe płycie z otworami podłużnymi.

Tryb pracy 2:
Zamki są przymocowane na stałe.
Gdy zamek jest przymocowany śrubami (na stałe) do płyty, możliwe jest przesuwanie płyty z otworami podłużnymi.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zatrzaski kulkowe (2x)
2) Fazowanie ~0,3
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1070 Zamek do otworu podłużnego 330 kB
 Wskazówka techniczna 209 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek do otworu podłużnego
Zamek do otworu podłużnego

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło czarne

Więcej informacji

Rysunki

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło czarne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolorTT2Siła
trzymająca
N
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1070.31czarny33500≤90 °C 214,45 PLN
K1070.61czarny66500≤90 °C 214,45 PLN

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe

Więcej informacji

Rysunki

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolorTT2Siła
trzymająca
N
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1070.32pomarańczowy33500≤90 °C 214,45 PLN
K1070.62pomarańczowy66500≤90 °C 214,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl