Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wstawki gwintowez samoczynnym blokowaniem
K0401

Wstawki gwintowe z samoczynnym blokowaniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wkładka gwintowana ze stali.Wersja:pasywowane.Wskazówka:Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów.
Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów:
W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia.
Pozostałe wymiary ±0,25 mm.

Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Zalety:- Łatwy i szybki montaż.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Klin ustalający
2) Samozabezpieczająca część gwintu wewnętrznego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0401 Wstawki gwintowez samoczynnym blokowaniem 240 kB
 Instrukcja montażu i demontażu wstawek gwintowych 275 kB

Rysunki

Wstawki gwintowez samoczynnym blokowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1
Gwint
wewnętrzny
D2
Gwint
zewnętrzny
L1
Długość
L
Długość
Montaż
wiertło o
Ø
Montaż Ø
obniżenia
+0,25
Montaż
gwintownik
Montaż
minimalna
głębokość gwintu
Demontaż -
Ø
wiertła
Demontaż -
głębokość
wiercenia
Nr zamówienia
narzędzi
montażowych
CADOsp.CenaZamów
K0401.105M5M8486,98,3M89,55,54K0398.805  40,00 PLN
K0401.106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  41,10 PLN
K0401.108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  43,91 PLN
K0401.110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  47,77 PLN
K0401.112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  60,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl