Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tulejki wiertarskie z kołnierzem DIN 172
K1022

Tulejki wiertarskie z kołnierzem DIN 172

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do zastosowań specjalnych.Wersja:utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowanaWskazówka:Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach

1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1022 Tulejki wiertarskie z kołnierzem DIN 172 202 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Tulejki wiertarskie z kołnierzem DIN 172

Tulejki wiertarskie z kołnierzem, DIN 172, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki wiertarskie z kołnierzem, DIN 172, forma A

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
D1

D2D3L1Typ produktuL2RT1T2Filtr
od 0,4 do 0,8366krótki210,010,03
od 0,9 do 1,0366/9krótki/średnie210,010,03
od 1,1 do 1,8476/9krótki/średnie210,010,03
od 1,9 do 2,6586/9krótki/średnie210,010,03
od 2,7 do 3,3698/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 3,4 do 4,07108/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 4,1 do 5,08118/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 5,1 do 6,0101310/16/20krótki/średnie/długi31,50,020,03
od 6,1 do 8,0121510/16/20krótki/średnie/długi31,50,020,03
od 8,1 do 10,0151812/20/25krótki/średnie/długi320,020,03
od 10,1 do 12,0182212/20/25krótki/średnie/długi420,020,03
od 12,1 do 15,0222616/28/36krótki/średnie/długi420,020,03
od 15,5 do 18,0263016/28/36krótki/średnie/długi420,020,03
od 18,5 do 22,0303420/36/45krótki/średnie/długi530,020,03
od 22,5 do 26,0353920/36/45krótki/średnie/długi530,020,05
od 26,5 do 30,0424625/45/56krótki/średnie/długi530,020,05
od 30,5 do 35,0485225/45/56krótki/średnie/długi530,040,05
od 35,5 do 42,0555930/56/67krótki/średnie/długi53,50,040,05
od 42,5 do 48,0626630/56/67krótki/średnie/długi63,50,040,05

Tulejki wiertarskie z kołnierzem, DIN 172, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki wiertarskie z kołnierzem, DIN 172, forma B

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
D1

D2D3L1Typ produktuL2RT1T2Filtr
od 0,4 do 0,8366krótki210,010,03
od 0,9 do 1,0366/9krótki/średnie210,010,03
od 1,1 do 1,8476/9krótki/średnie210,010,03
od 1,9 do 2,6586/9krótki/średnie210,010,03
od 2,7 do 3,3698/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 3,4 do 4,07108/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 4,1 do 5,08118/12/16krótki/średnie/długi2,510,010,03
od 5,1 do 6,0101310/16/20krótki/średnie/długi31,50,020,03
od 6,1 do 8,0121510/16/20krótki/średnie/długi31,50,020,03
od 8,1 do 10,0151812/20/25krótki/średnie/długi320,020,03
od 10,1 do 12,0182212/20/25krótki/średnie/długi420,020,03
od 12,1 do 15,0222616/28/36krótki/średnie/długi420,020,03
od 15,5 do 18,0263016/28/36krótki/średnie/długi420,020,03
od 18,5 do 22,0303420/36/45krótki/średnie/długi530,020,03
od 22,5 do 26,0353920/36/45krótki/średnie/długi530,020,05
od 26,5 do 30,0424625/45/56krótki/średnie/długi530,020,05
od 30,5 do 35,0485225/45/56krótki/średnie/długi530,040,05
od 35,5 do 42,0555930/56/67krótki/średnie/długi53,50,040,05
od 42,5 do 48,0626630/56/67krótki/średnie/długi63,50,040,05

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl