Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179
K1021

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do zastosowań specjalnych.Wersja:utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowanaWskazówka:Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach

1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1021 Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179 221 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma A

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
D1

D2L1Typ produktuRTFiltr
od 0,4 do 0,836krótki10,01
od 0,9 do 1,036/9krótki/średnie10,01
od 1,1 do 1,846/9krótki/średnie10,01
od 1,9 do 2,656/9krótki/średnie10,01
od 10,1 do 12,01812/20/25krótki/średnie/długi20,02
od 8,1 do 10,01512/20/25krótki/średnie/długi20,02
od 12,1 do 15,02216/28/36krótki/średnie/długi20,02
od 15,5 do 18,02616/28/36krótki/średnie/długi20,02
od 18,5 do 22,03020/36/45krótki/średnie/długi30,02
od 2,7 do 3,3612/16/8średnie/długi/krótki10,01
od 22,5 do 26,03520/36/45krótki/średnie/długi30,02
od 26,5 do 30,04225/45/56krótki/średnie/długi30,02
od 3,4 do 4,0712/16/8średnie/długi/krótki10,01
od 30,5 do 35,04825/45/56krótki/średnie/długi30,04
od 35,5 do 42,05530/56/67krótki/średnie/długi3,50,04
od 4,1 do 5,0812/16/8średnie/długi/krótki10,01
od 42,5 do 48,06230/56/67krótki/średnie/długi3,50,04
od 5,1 do 6,01010/16/20krótki/średnie/długi1,50,02
od 6,1 do 8,01210/16/20krótki/średnie/długi1,50,02

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma B

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
D1

D2L1Typ produktuRTFiltr
od 0,4 do 0,836krótki10,01
od 0,9 do 1,036/9krótki/średnie10,01
od 1,1 do 1,846/9krótki/średnie10,01
od 1,9 do 2,656/9krótki/średnie10,01
od 2,7 do 3,368/12/16krótki/średnie/długi10,01
od 3,4 do 4,078/12/16krótki/średnie/długi10,01
od 4,1 do 5,088/12/16krótki/średnie/długi10,01
od 5,1 do 6,01010/16/20krótki/średnie/długi1,50,02
od 6,1 do 8,01210/16/20krótki/średnie/długi1,50,02
od 8,1 do 10,01512/20/25krótki/średnie/długi20,02
od 10,1 do 12,01812/20/25krótki/średnie/długi20,02
od 12,1 do 15,02216/28/36krótki/średnie/długi20,02
od 15,5 do 18,02616/28/36krótki/średnie/długi20,02
od 18,5 do 22,03020/36/45krótki/średnie/długi30,02
od 22,5 do 26,03520/36/45krótki/średnie/długi30,02
od 26,5 do 30,04225/45/56krótki/średnie/długi30,02
od 30,5 do 35,04825/45/56krótki/średnie/długi30,04
od 35,5 do 42,05530/56/67krótki/średnie/długi3,50,04
od 42,5 do 48,06230/56/67krótki/średnie/długi3,50,04
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl