Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścienie zaciskowe z nacięciem, forma B
K0611_B

Pierścienie zaciskowe z nacięciem, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.
Aluminium.
Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka:Pierścienie zaciskowe zwierają wał przy równomiernym rozkładzie sił docisku. W rezultacie powstaje pasowanie bardzo dokładne, ponadto wygenerowane ogromne siły trzymające nie powodują uszkodzeń wału.

Tolerancja wału powinna znajdować się w zakresie h11.

Forma B: Pierścień zaciskowy o około 15% większej sile zwarcia niż w przypadku wersji standardowej, z taką samą siłą docisku śruby mocującej. Otwór cylindryczny sprawia, że wał jest zaciśnięty równomiernie na całej powierzchni.
Zakres temperatury:-40°C do +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0611_B Pierścienie zaciskowe z nacięciem, forma B 190 kB

Rysunki

Pierścienie zaciskowe z nacięciem, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADOsp.CenaZamów
K0611.100401StalB9M3x841620,7 9,71 PLN
K0611.100501StalB9M3x851620,7 9,71 PLN
K0611.100601StalB9M3x861620,7 9,71 PLN
K0611.100801StalB9M3x881822,4 9,71 PLN
K0611.101001StalB9M3x10102426 10,99 PLN
K0611.101201StalB11M4x12122831,8 12,24 PLN
K0611.101501StalB13M5x16153439,4 14,49 PLN
K0611.101601StalB13M5x16163439,4 14,49 PLN
K0611.101801StalB13M5x16183641,1 16,28 PLN
K0611.102001StalB15M6x18204046,4 18,49 PLN
K0611.102201StalB15M6x18224248,1 19,50 PLN
K0611.102501StalB15M6x18254550,8 19,96 PLN
K0611.102801StalB15M6x18284853,7 22,03 PLN
K0611.103001StalB15M6x18305458,6 25,25 PLN
K0611.104001StalB15M6x18406065 29,12 PLN
K0611.105001StalB19M8x25507887 61,59 PLN
K0611.100402Stal nierdzewnaB9M3x841620,7 20,47 PLN
K0611.100502Stal nierdzewnaB9M3x851620,7 20,47 PLN
K0611.100602Stal nierdzewnaB9M3x861620,7 20,47 PLN
K0611.100802Stal nierdzewnaB9M3x881822,4 22,77 PLN
K0611.101002Stal nierdzewnaB9M3x10102426 28,15 PLN
K0611.101202Stal nierdzewnaB11M4x12122831,8 29,07 PLN
K0611.101502Stal nierdzewnaB13M5x16153439,4 34,78 PLN
K0611.101602Stal nierdzewnaB13M5x16163439,4 34,78 PLN
K0611.101802Stal nierdzewnaB13M5x16183641,1 39,74 PLN
K0611.102002Stal nierdzewnaB15M6x18204046,4 48,44 PLN
K0611.102202Stal nierdzewnaB15M6x18224248,1 50,83 PLN
K0611.102502Stal nierdzewnaB15M6x18254550,8 53,54 PLN
K0611.102802Stal nierdzewnaB15M6x18284853,7 60,31 PLN
K0611.103002Stal nierdzewnaB15M6x18305458,6 61,82 PLN
K0611.104002Stal nierdzewnaB15M6x18406065 77,23 PLN
K0611.105002Stal nierdzewnaB19M8x25507887 145,64 PLN
K0611.100403AluminiumB9M3x841620,7 13,34 PLN
K0611.100503AluminiumB9M3x851620,7 13,34 PLN
K0611.100603AluminiumB9M3x861620,7 13,34 PLN
K0611.100803AluminiumB9M3x881822,4 14,26 PLN
K0611.101003AluminiumB9M3x10102426 17,11 PLN
K0611.101203AluminiumB11M4x12122831,8 18,54 PLN
K0611.101503AluminiumB13M5x16153439,4 27,60 PLN
K0611.101603AluminiumB13M5x16163439,4 27,60 PLN
K0611.101803AluminiumB13M5x16183641,1 31,37 PLN
K0611.102003AluminiumB15M6x18204046,4 31,37 PLN
K0611.102203AluminiumB15M6x18224248,1 32,34 PLN
K0611.102503AluminiumB15M6x18254550,8 38,04 PLN
K0611.102803AluminiumB15M6x18284853,7 49,45 PLN
K0611.103003AluminiumB15M6x18305458,6 49,45 PLN
K0611.104003AluminiumB15M6x18406065 65,64 PLN
K0611.105003AluminiumB19M8x25507887 115,09 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl