- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0406_APierścienie osadcze DIN 705, stal nierdzewna, forma A, rowek |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka dotycząca planu:1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D1 | B | D2 | D3 wkręt bez łba | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0406.100302 | A | stal nierdzewna | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 6,43 PLN | | K0406.100402 | A | stal nierdzewna | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 6,43 PLN | | K0406.100502 | A | stal nierdzewna | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 6,43 PLN | | K0406.100602 | A | stal nierdzewna | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,97 PLN | | K0406.100702 | A | stal nierdzewna | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,97 PLN | | K0406.100802 | A | stal nierdzewna | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 8,42 PLN | | K0406.100902 | A | stal nierdzewna | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 9,29 PLN | | K0406.101002 | A | stal nierdzewna | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,10 PLN | | K0406.101102 | A | stal nierdzewna | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,10 PLN | | K0406.101202 | A | stal nierdzewna | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 12,59 PLN | | K0406.101402 | A | stal nierdzewna | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.101502 | A | stal nierdzewna | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.101602 | A | stal nierdzewna | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 20,63 PLN | | K0406.101802 | A | stal nierdzewna | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 26,46 PLN | | K0406.102002 | A | stal nierdzewna | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 26,46 PLN | | K0406.102402 | A | stal nierdzewna | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 43,42 PLN | | K0406.102502 | A | stal nierdzewna | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 43,42 PLN | | K0406.102602 | A | stal nierdzewna | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 43,42 PLN | | K0406.102802 | A | stal nierdzewna | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 50,82 PLN | | K0406.103002 | A | stal nierdzewna | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 50,82 PLN | | K0406.103202 | A | stal nierdzewna | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 64,15 PLN | | K0406.103502 | A | stal nierdzewna | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 66,05 PLN | | K0406.103602 | A | stal nierdzewna | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 80,57 PLN | | K0406.103802 | A | stal nierdzewna | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 84,41 PLN | | K0406.104002 | A | stal nierdzewna | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 106,16 PLN | | K0406.104202 | A | stal nierdzewna | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 106,16 PLN | | K0406.104502 | A | stal nierdzewna | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 125,71 PLN | | K0406.104802 | A | stal nierdzewna | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 125,71 PLN | | K0406.105002 | A | stal nierdzewna | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 156,34 PLN | | K0406.105202 | A | stal nierdzewna | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105502 | A | stal nierdzewna | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105602 | A | stal nierdzewna | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105802 | A | stal nierdzewna | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106002 | A | stal nierdzewna | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106302 | A | stal nierdzewna | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106502 | A | stal nierdzewna | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.106802 | A | stal nierdzewna | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.107002 | A | stal nierdzewna | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.107202 | A | stal nierdzewna | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.107502 | A | stal nierdzewna | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.108002 | A | stal nierdzewna | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.108502 | A | stal nierdzewna | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 527,10 PLN | | K0406.109002 | A | stal nierdzewna | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 527,10 PLN | | K0406.110002 | A | stal nierdzewna | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 626,14 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|