- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0406Pierścienie osadcze DIN 705, stal nierdzewna |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Pierścień osadczy i wkręt bez łba niepowlekany.Wskazówka:Forma A: z trzpieniem gwintowanym DIN 553 (szczelina) Forma E: z trzpieniem gwintowanym DIN EN ISO 4027 (gniazdo sześciokątne)
Podane tolerancje obowiązują zgodnie z DIN 705 dla niepowlekanych pierścieni osadczych. W przypadku ocynkowanych pierścieni osadczych nie można zagwarantować zachowania tolerancji. Nie ma to wpływu na działanie.Wskazówka dotycząca planu:1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D1 | B | D2 | D3 wkręt bez łba | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0406.100302 | A | stal nierdzewna | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 6,43 PLN | | K0406.100402 | A | stal nierdzewna | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 6,43 PLN | | K0406.100502 | A | stal nierdzewna | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 6,43 PLN | | K0406.100602 | A | stal nierdzewna | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,97 PLN | | K0406.100702 | A | stal nierdzewna | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,97 PLN | | K0406.100802 | A | stal nierdzewna | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 8,42 PLN | | K0406.100902 | A | stal nierdzewna | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 9,29 PLN | | K0406.101002 | A | stal nierdzewna | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,10 PLN | | K0406.101102 | A | stal nierdzewna | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,10 PLN | | K0406.101202 | A | stal nierdzewna | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 12,59 PLN | | K0406.101402 | A | stal nierdzewna | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.101502 | A | stal nierdzewna | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.101602 | A | stal nierdzewna | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 20,63 PLN | | K0406.101802 | A | stal nierdzewna | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 26,46 PLN | | K0406.102002 | A | stal nierdzewna | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 26,46 PLN | | K0406.102402 | A | stal nierdzewna | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 43,42 PLN | | K0406.102502 | A | stal nierdzewna | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 43,42 PLN | | K0406.102602 | A | stal nierdzewna | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 43,42 PLN | | K0406.102802 | A | stal nierdzewna | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 50,82 PLN | | K0406.103002 | A | stal nierdzewna | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 50,82 PLN | | K0406.103202 | A | stal nierdzewna | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 64,15 PLN | | K0406.103502 | A | stal nierdzewna | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 66,05 PLN | | K0406.103602 | A | stal nierdzewna | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 80,57 PLN | | K0406.103802 | A | stal nierdzewna | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 84,41 PLN | | K0406.104002 | A | stal nierdzewna | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 106,16 PLN | | K0406.104202 | A | stal nierdzewna | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 106,16 PLN | | K0406.104502 | A | stal nierdzewna | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 125,71 PLN | | K0406.104802 | A | stal nierdzewna | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 125,71 PLN | | K0406.105002 | A | stal nierdzewna | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 156,34 PLN | | K0406.105202 | A | stal nierdzewna | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105502 | A | stal nierdzewna | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105602 | A | stal nierdzewna | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 160,70 PLN | | K0406.105802 | A | stal nierdzewna | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106002 | A | stal nierdzewna | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106302 | A | stal nierdzewna | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 228,64 PLN | | K0406.106502 | A | stal nierdzewna | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.106802 | A | stal nierdzewna | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.107002 | A | stal nierdzewna | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 301,86 PLN | | K0406.107202 | A | stal nierdzewna | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.107502 | A | stal nierdzewna | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.108002 | A | stal nierdzewna | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 409,00 PLN | | K0406.108502 | A | stal nierdzewna | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 527,10 PLN | | K0406.109002 | A | stal nierdzewna | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 527,10 PLN | | K0406.110002 | A | stal nierdzewna | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 626,14 PLN | | K0406.300302 | E | stal nierdzewna | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 6,22 PLN | | K0406.300402 | E | stal nierdzewna | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 6,22 PLN | | K0406.300502 | E | stal nierdzewna | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 6,22 PLN | | K0406.300602 | E | stal nierdzewna | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,59 PLN | | K0406.300702 | E | stal nierdzewna | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 6,59 PLN | | K0406.300802 | E | stal nierdzewna | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 7,88 PLN | | K0406.300902 | E | stal nierdzewna | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 8,92 PLN | | K0406.301002 | E | stal nierdzewna | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 9,56 PLN | | K0406.301102 | E | stal nierdzewna | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 9,83 PLN | | K0406.301202 | E | stal nierdzewna | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 12,59 PLN | | K0406.301402 | E | stal nierdzewna | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.301502 | E | stal nierdzewna | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 14,26 PLN | | K0406.301602 | E | stal nierdzewna | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 20,09 PLN | | K0406.301802 | E | stal nierdzewna | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 24,79 PLN | | K0406.302002 | E | stal nierdzewna | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 24,79 PLN | | K0406.302402 | E | stal nierdzewna | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 41,04 PLN | | K0406.302502 | E | stal nierdzewna | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 41,04 PLN | | K0406.302602 | E | stal nierdzewna | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 41,04 PLN | | K0406.302802 | E | stal nierdzewna | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 48,17 PLN | | K0406.303002 | E | stal nierdzewna | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 48,17 PLN | | K0406.303202 | E | stal nierdzewna | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 61,13 PLN | | K0406.303502 | E | stal nierdzewna | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 64,75 PLN | | K0406.303602 | E | stal nierdzewna | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 72,79 PLN | | K0406.303802 | E | stal nierdzewna | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 77,71 PLN | | K0406.304002 | E | stal nierdzewna | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 101,80 PLN | | K0406.304202 | E | stal nierdzewna | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 101,80 PLN | | K0406.304502 | E | stal nierdzewna | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 118,48 PLN | | K0406.304802 | E | stal nierdzewna | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 118,48 PLN | | K0406.305002 | E | stal nierdzewna | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 126,36 PLN | | K0406.305202 | E | stal nierdzewna | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 126,36 PLN | | K0406.305502 | E | stal nierdzewna | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 126,36 PLN | | K0406.305602 | E | stal nierdzewna | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 126,36 PLN | | K0406.305802 | E | stal nierdzewna | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 194,35 PLN | | K0406.306002 | E | stal nierdzewna | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 194,35 PLN | | K0406.306302 | E | stal nierdzewna | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 194,35 PLN | | K0406.306502 | E | stal nierdzewna | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 257,10 PLN | | K0406.306802 | E | stal nierdzewna | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 257,10 PLN | | K0406.307002 | E | stal nierdzewna | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 257,10 PLN | | K0406.307202 | E | stal nierdzewna | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 344,95 PLN | | K0406.307502 | E | stal nierdzewna | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 344,95 PLN | | K0406.308002 | E | stal nierdzewna | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 344,95 PLN | | K0406.308502 | E | stal nierdzewna | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 449,02 PLN | | K0406.309002 | E | stal nierdzewna | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 449,02 PLN | | K0406.310002 | E | stal nierdzewna | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 531,14 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|