Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I
K1025

Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Odpowiednie do połączeń o dużym obciążeniu. Ponieważ nakrętka do rowków teowych jest dopasowana do kształtu rowka profilu, siły są korzystnie przenoszone na profil. Ze względu na dużą wysokość całkowitą stosowana jest także większa liczba zwojów gwintu. Nakrętkę można wsunąć do rowka tylko od strony czołowej profilu. Dzięki ułożyskowanej sprężynowo kulce możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1025 Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I 150 kB

Rysunki

Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSzerokość
rowka
BB1D

HH1H2LCADOsp.CenaZamów
K1025.08048178M49,61,652,922 4,86 PLN
K1025.08058178M59,61,652,922 4,86 PLN
K1025.08068178M69,61,652,922 4,86 PLN
K1025.08088178M89,61,652,922 4,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl