Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Hak z pokrętłem gwiaździstym szybkomocującym
K0054

Hak z pokrętłem gwiaździstym szybkomocującym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Hak: stal 1.0718.
Pokrętło gwiaździste szybkomocujące: czarny termoplast. Tulejka – stal.
Podkładka: stal 140 HV.
Wersja:Hak i tulejka ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Pokrętło gwiaździste szybkomocujące czarne.
Podkładka niepowlekana.
Wskazówka:Element w dostawie nie jest zmontowany.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0054 Hak z pokrętłem gwiaździstym szybkomocującym 139 kB

Rysunki

Hak z pokrętłem gwiaździstym szybkomocującym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3D4HH1H2H3L
min.
L
maks.
Siła
zacisku
F (kN)
CADOsp.CenaZamów
K0054.050755M510251016,680,5160751 47,28 PLN
K0054.051005M510251016,680,51851001 48,10 PLN
K0054.061006M612321220,61011,6801001,5 46,75 PLN
K0054.061256M612321220,61011,61051251,5 47,47 PLN
K0054.081258M816401624,5131,61,61001252 50,26 PLN
K0054.081408M816401624,5131,61,61151402 51,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl