- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0705Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Klasa wytrzymałości 12.9, trzpień szlifowany, niepowlekany. Stal nierdzewna z połyskiem lub stal hartowana.Wskazówka:Śruby pasowane z nasadką dają więcej możliwości zastosowania niż zwykłe śruby, są „elementem konstrukcyjnym” do różnorodnych zastosowań. Dzięki uproszczeniu skomplikowanych konstrukcji przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | D | D2 | B | K | SW | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0705.04X04 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 10,52 PLN | | K0705.04X05 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 10,64 PLN | | K0705.04X06 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 13,06 PLN | | K0705.04X08 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 13,65 PLN | | K0705.04X10 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 14,18 PLN | | K0705.04X12 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 15,08 PLN | | K0705.04X16 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 15,81 PLN | | K0705.04X20 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 16,61 PLN | | K0705.04X25 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | | | 17,40 PLN | | K0705.04X30 | stal | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | | | 17,72 PLN | | K0705.05X05 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 8,89 PLN | | K0705.05X06 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 10,52 PLN | | K0705.05X12 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 15,97 PLN | | K0705.05X16 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 16,99 PLN | | K0705.05X20 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 17,99 PLN | | K0705.05X25 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 18,84 PLN | | K0705.05X08 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 14,44 PLN | | K0705.05X10 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 15,24 PLN | | K0705.05X30 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 20,26 PLN | | K0705.05X40 | stal | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 23,07 PLN | | K0705.06X10 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 2,70 PLN | | K0705.06X12 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 2,85 PLN | | K0705.06X16 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 2,81 PLN | | K0705.06X20 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 3,17 PLN | | K0705.06X25 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 3,50 PLN | | K0705.06X30 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 3,81 PLN | | K0705.06X35 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 35 | | | 3,97 PLN | | K0705.06X40 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 4,29 PLN | | K0705.06X45 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 45 | | | 4,50 PLN | | K0705.06X50 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 4,50 PLN | | K0705.06X55 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 55 | | | 5,13 PLN | | K0705.06X60 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 5,61 PLN | | K0705.06X65 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 65 | | | 6,93 PLN | | K0705.06X70 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 70 | | | 8,20 PLN | | K0705.06X80 | stal | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 80 | | | 9,79 PLN | | K0705.08X16 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 3,44 PLN | | K0705.08X20 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 3,54 PLN | | K0705.08X25 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 3,81 PLN | | K0705.08X30 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 3,97 PLN | | K0705.08X40 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 4,44 PLN | | K0705.08X45 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 45 | | | 4,70 PLN | | K0705.08X50 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 4,50 PLN | | K0705.08X55 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 55 | | | 5,50 PLN | | K0705.08X60 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 8,36 PLN | | K0705.08X65 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 65 | | | 6,41 PLN | | K0705.08X70 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 70 | | | 6,45 PLN | | K0705.08X80 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 80 | | | 6,61 PLN | | K0705.08X90 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 90 | | | 7,14 PLN | | K0705.08X100 | stal | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 100 | | | 7,30 PLN | | K0705.10X16 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 3,81 PLN | | K0705.10X20 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 4,34 PLN | | K0705.10X25 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 4,39 PLN | | K0705.10X30 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 4,50 PLN | | K0705.10X35 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 35 | | | 5,08 PLN | | K0705.10X40 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 5,13 PLN | | K0705.10X45 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 45 | | | 5,88 PLN | | K0705.10X50 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 5,61 PLN | | K0705.10X55 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 55 | | | 6,77 PLN | | K0705.10X60 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 6,82 PLN | | K0705.10X65 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 65 | | | 7,14 PLN | | K0705.10X70 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 7,46 PLN | | K0705.10X80 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 7,61 PLN | | K0705.10X90 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 8,30 PLN | | K0705.10X100 | stal | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 9,10 PLN | | K0705.12X100 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 15,24 PLN | | K0705.12X16 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 6,14 PLN | | K0705.12X20 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 6,56 PLN | | K0705.12X25 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 7,25 PLN | | K0705.12X30 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 7,25 PLN | | K0705.12X35 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 35 | | | 7,61 PLN | | K0705.12X40 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 7,57 PLN | | K0705.12X45 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 45 | | | 7,99 PLN | | K0705.12X50 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 8,94 PLN | | K0705.12X55 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 55 | | | 9,36 PLN | | K0705.12X60 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 8,94 PLN | | K0705.12X65 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 65 | | | 9,36 PLN | | K0705.12X70 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 9,36 PLN | | K0705.12X80 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 12,11 PLN | | K0705.12X90 | stal | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 13,86 PLN | | K0705.16X100 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 20,95 PLN | | K0705.16X120 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 31,84 PLN | | K0705.16X25 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 25 | | | 11,05 PLN | | K0705.16X30 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 13,02 PLN | | K0705.16X35 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 35 | | | 13,65 PLN | | K0705.16X40 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 13,75 PLN | | K0705.16X45 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 45 | | | 14,39 PLN | | K0705.16X50 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 14,92 PLN | | K0705.16X55 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 55 | | | 15,66 PLN | | K0705.16X60 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 15,34 PLN | | K0705.16X65 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 65 | | | 16,08 PLN | | K0705.16X70 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 18,68 PLN | | K0705.16X80 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 19,78 PLN | | K0705.16X90 | stal | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 19,90 PLN | | K0705.20X30 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 33,91 PLN | | K0705.20X35 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 35 | | | 35,55 PLN | | K0705.20X40 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 33,91 PLN | | K0705.20X45 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 45 | | | 35,55 PLN | | K0705.20X50 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 33,91 PLN | | K0705.20X55 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 55 | | | 35,55 PLN | | K0705.20X60 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 37,24 PLN | | K0705.20X65 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 65 | | | 39,04 PLN | | K0705.20X70 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 38,30 PLN | | K0705.20X80 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 41,79 PLN | | K0705.20X90 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 42,69 PLN | | K0705.20X100 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 43,54 PLN | | K0705.20X120 | stal | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 56,34 PLN | | K0705.24X50 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 50 | | | 50,31 PLN | | K0705.24X55 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 55 | | | 51,58 PLN | | K0705.24X60 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 60 | | | 52,84 PLN | | K0705.24X65 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 65 | | | 54,86 PLN | | K0705.24X70 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 70 | | | 53,64 PLN | | K0705.24X80 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 80 | | | 56,66 PLN | | K0705.24X90 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 90 | | | 62,74 PLN | | K0705.24X100 | stal | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 100 | | | 63,01 PLN | | K0705.104X04 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 16,34 PLN | | K0705.104X05 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 11,37 PLN | | K0705.104X06 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 15,18 PLN | | K0705.104X08 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 15,66 PLN | | K0705.104X10 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 16,30 PLN | | K0705.104X12 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 16,61 PLN | | K0705.104X16 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 18,46 PLN | | K0705.104X20 | stal nierdzewna A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 20,95 PLN | | K0705.105X05 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 12,96 PLN | | K0705.105X06 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 13,92 PLN | | K0705.105X08 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 17,09 PLN | | K0705.105X10 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 18,31 PLN | | K0705.105X12 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 18,31 PLN | | K0705.105X16 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 19,21 PLN | | K0705.105X20 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 20,57 PLN | | K0705.105X25 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 20,57 PLN | | K0705.105X30 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 24,86 PLN | | K0705.105X40 | stal nierdzewna A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 27,77 PLN | | K0705.106X10 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 15,18 PLN | | K0705.106X12 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 16,08 PLN | | K0705.106X16 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 19,84 PLN | | K0705.106X20 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0705.106X25 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 23,22 PLN | | K0705.106X30 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 24,92 PLN | | K0705.106X40 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 27,45 PLN | | K0705.106X50 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 29,15 PLN | | K0705.106X60 | stal nierdzewna A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 30,89 PLN | | K0705.108X16 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 21,10 PLN | | K0705.108X20 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 24,07 PLN | | K0705.108X25 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 24,92 PLN | | K0705.108X30 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 26,61 PLN | | K0705.108X40 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 28,30 PLN | | K0705.108X50 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 30,84 PLN | | K0705.108X60 | stal nierdzewna A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 32,48 PLN | | K0705.110X16 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 22,43 PLN | | K0705.110X20 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 23,22 PLN | | K0705.110X25 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 25,82 PLN | | K0705.110X30 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 27,45 PLN | | K0705.110X40 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 29,15 PLN | | K0705.110X50 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 29,26 PLN | | K0705.110X60 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 30,84 PLN | | K0705.110X70 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 33,86 PLN | | K0705.110X80 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 36,82 PLN | | K0705.110X90 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 36,87 PLN | | K0705.110X100 | stal nierdzewna A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 37,29 PLN | | K0705.112X16 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 30,84 PLN | | K0705.112X20 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 32,27 PLN | | K0705.112X25 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 33,86 PLN | | K0705.112X30 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 35,39 PLN | | K0705.112X40 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 36,71 PLN | | K0705.112X50 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 38,35 PLN | | K0705.112X60 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 39,94 PLN | | K0705.112X70 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 42,91 PLN | | K0705.112X80 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 45,92 PLN | | K0705.112X90 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 50,42 PLN | | K0705.112X100 | stal nierdzewna A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 54,96 PLN | | K0705.116X30 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 53,43 PLN | | K0705.116X40 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 61,00 PLN | | K0705.116X50 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 68,61 PLN | | K0705.116X60 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 76,12 PLN | | K0705.116X70 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 83,64 PLN | | K0705.116X80 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 98,76 PLN | | K0705.116X90 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 114,59 PLN | | K0705.116X100 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 129,08 PLN | | K0705.116X120 | stal nierdzewna A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 152,67 PLN | | K0705.120X30 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 80,20 PLN | | K0705.120X40 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 85,49 PLN | | K0705.120X50 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 91,68 PLN | | K0705.120X60 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 97,76 PLN | | K0705.120X70 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 102,79 PLN | | K0705.120X80 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 108,39 PLN | | K0705.120X90 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 112,62 PLN | | K0705.120X100 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 129,08 PLN | | K0705.120X120 | stal nierdzewna A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 152,67 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|