Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy trzpieni gwintowanych, z ogranicznikiem wkręcania
K0405

Zestawy trzpieni gwintowanych, z ogranicznikiem wkręcania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania zostały opracowane specjalnie do zastosowania jako ”trzpienie wklejane”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Do wklejania w praktyce sprawdziły się produkty LOCTITE 638 i 648.
Dane techniczne – patrz K0404.
Cechy szczególne:
RoHS

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Zawartość (szt.)
(w komplecie nie ma kleju LOCTITE 638 oraz 648)
CADOsp.CenaZamów
K0405.01stalM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 718,52 PLN
K0405.02stal nierdzewnaM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 1 218,35 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl