Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim DIN EN ISO 4026, z zabezpieczeniem gwintu
K0707_L

Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna (A2).

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja:Stal, klasa twardości 45 H, czernione.
Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.
Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim DIN EN ISO 4026, z zabezpieczeniem gwintu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2Materiał
korpusu
LL1D1

D2SWCADOsp.CenaZamów
K0707.203X5z zabezpieczeniem gwintustal52M321,5 3,58 PLN
K0707.203X6z zabezpieczeniem gwintustal63M321,5 3,58 PLN
K0707.203X8z zabezpieczeniem gwintustal84M321,5 3,58 PLN
K0707.203X10z zabezpieczeniem gwintustal104M321,5 3,58 PLN
K0707.203X12z zabezpieczeniem gwintustal124M321,5 3,58 PLN
K0707.204X5z zabezpieczeniem gwintustal52M42,52 3,58 PLN
K0707.204X6z zabezpieczeniem gwintustal62,5M42,52 3,58 PLN
K0707.204X8z zabezpieczeniem gwintustal83,5M42,52 3,58 PLN
K0707.204X10z zabezpieczeniem gwintustal105M42,52 3,58 PLN
K0707.204X12z zabezpieczeniem gwintustal125M42,52 3,58 PLN
K0707.204X16z zabezpieczeniem gwintustal165M42,52 3,58 PLN
K0707.205X5z zabezpieczeniem gwintustal52M53,52,5 3,78 PLN
K0707.205X6z zabezpieczeniem gwintustal63M53,52,5 3,78 PLN
K0707.205X8z zabezpieczeniem gwintustal83,5M53,52,5 3,78 PLN
K0707.205X10z zabezpieczeniem gwintustal103,5M53,52,5 3,78 PLN
K0707.205X12z zabezpieczeniem gwintustal125M53,52,5 3,78 PLN
K0707.205X16z zabezpieczeniem gwintustal166M53,52,5 3,78 PLN
K0707.206X6z zabezpieczeniem gwintustal62,5M643 3,78 PLN
K0707.206X8z zabezpieczeniem gwintustal83M643 3,78 PLN
K0707.206X10z zabezpieczeniem gwintustal103,5M643 3,78 PLN
K0707.206X12z zabezpieczeniem gwintustal125M643 3,78 PLN
K0707.206X16z zabezpieczeniem gwintustal167M643 3,99 PLN
K0707.206X20z zabezpieczeniem gwintustal207M643 3,99 PLN
K0707.208X8z zabezpieczeniem gwintustal83M85,54 3,99 PLN
K0707.208X10z zabezpieczeniem gwintustal103,5M85,54 3,99 PLN
K0707.208X12z zabezpieczeniem gwintustal125M85,54 3,99 PLN
K0707.208X16z zabezpieczeniem gwintustal168M85,54 3,99 PLN
K0707.208X20z zabezpieczeniem gwintustal208M85,54 3,99 PLN
K0707.210X10z zabezpieczeniem gwintustal105M1075 4,14 PLN
K0707.210X12z zabezpieczeniem gwintustal125M1075 4,14 PLN
K0707.210X16z zabezpieczeniem gwintustal169M1075 4,14 PLN
K0707.210X20z zabezpieczeniem gwintustal209M1075 4,14 PLN
K0707.303X5z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna52M321,5 6,11 PLN
K0707.303X6z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna63M321,5 6,11 PLN
K0707.303X8z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna84M321,5 6,11 PLN
K0707.303X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna104M321,5 6,11 PLN
K0707.303X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna124M321,5 6,11 PLN
K0707.304X5z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna52M42,52 6,11 PLN
K0707.304X6z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna62,5M42,52 6,11 PLN
K0707.304X8z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna83,5M42,52 6,11 PLN
K0707.304X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna105M42,52 6,11 PLN
K0707.304X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna125M42,52 6,11 PLN
K0707.304X16z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna165M42,52 6,11 PLN
K0707.305X5z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna52M53,52,5 6,31 PLN
K0707.305X6z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna63M53,52,5 6,31 PLN
K0707.305X8z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna83,5M53,52,5 6,31 PLN
K0707.305X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna103,5M53,52,5 6,31 PLN
K0707.305X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna125M53,52,5 6,31 PLN
K0707.305X16z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna166M53,52,5 6,31 PLN
K0707.306X6z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna62,5M643 6,31 PLN
K0707.306X8z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna83M643 6,31 PLN
K0707.306X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna103,5M643 6,31 PLN
K0707.306X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna125M643 6,42 PLN
K0707.306X16z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna167M643 6,42 PLN
K0707.308X8z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna83M85,54 6,42 PLN
K0707.306X20z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna207M643 6,42 PLN
K0707.308X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna103,5M85,54 6,42 PLN
K0707.308X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna125M85,54 6,42 PLN
K0707.308X16z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna168M85,54 6,42 PLN
K0707.308X20z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna208M85,54 6,42 PLN
K0707.310X10z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna105M1075 6,52 PLN
K0707.310X12z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna125M1075 6,52 PLN
K0707.310X16z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna169M1075 6,52 PLN
K0707.310X20z zabezpieczeniem gwintustal nierdzewna209M1075 6,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl