- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 1665
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
- K1147
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem wysoka DIN 982 / stal nierdzewna podobne do DIN 982
- K1148
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985
- K1146
Nakrętka sześciokątna z zabezpieczeniem DIN 980
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do DIN ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN 914/DIN EN ISO 4027
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0707_LWkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913 z LONG_LOK |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna (A2).
Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK – nylon.Wersja:Stal, klasa twardości 45 H, czernione. Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.Wskazówka dotycząca planu:L2 = ok. dwa zwoje gwintu Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Materiał korpusu | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0707.203X5 | long-lok | Stal | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,67 PLN | | K0707.203X6 | long-lok | Stal | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,67 PLN | | K0707.203X8 | long-lok | Stal | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,67 PLN | | K0707.203X10 | long-lok | Stal | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,67 PLN | | K0707.203X12 | long-lok | Stal | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X5 | long-lok | Stal | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X6 | long-lok | Stal | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X8 | long-lok | Stal | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X10 | long-lok | Stal | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X12 | long-lok | Stal | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.204X16 | long-lok | Stal | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,67 PLN | | K0707.205X5 | long-lok | Stal | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.205X6 | long-lok | Stal | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.205X8 | long-lok | Stal | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.205X10 | long-lok | Stal | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.205X12 | long-lok | Stal | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.205X16 | long-lok | Stal | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,85 PLN | | K0707.206X6 | long-lok | Stal | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,85 PLN | | K0707.206X8 | long-lok | Stal | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,85 PLN | | K0707.206X10 | long-lok | Stal | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,85 PLN | | K0707.206X12 | long-lok | Stal | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,85 PLN | | K0707.206X16 | long-lok | Stal | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,94 PLN | | K0707.206X20 | long-lok | Stal | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,94 PLN | | K0707.208X8 | long-lok | Stal | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,94 PLN | | K0707.208X10 | long-lok | Stal | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,94 PLN | | K0707.208X12 | long-lok | Stal | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,94 PLN | | K0707.208X16 | long-lok | Stal | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,94 PLN | | K0707.208X20 | long-lok | Stal | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,94 PLN | | K0707.210X10 | long-lok | Stal | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,04 PLN | | K0707.210X12 | long-lok | Stal | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,04 PLN | | K0707.210X16 | long-lok | Stal | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,04 PLN | | K0707.210X20 | long-lok | Stal | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,04 PLN | | K0707.303X5 | long-lok | stal nierdzewna | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 4,55 PLN | | K0707.303X6 | long-lok | stal nierdzewna | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 4,55 PLN | | K0707.303X8 | long-lok | stal nierdzewna | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 4,55 PLN | | K0707.303X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 4,55 PLN | | K0707.303X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X5 | long-lok | stal nierdzewna | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X6 | long-lok | stal nierdzewna | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X8 | long-lok | stal nierdzewna | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.304X16 | long-lok | stal nierdzewna | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 4,55 PLN | | K0707.305X5 | long-lok | stal nierdzewna | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.305X6 | long-lok | stal nierdzewna | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.305X8 | long-lok | stal nierdzewna | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.305X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.305X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.305X16 | long-lok | stal nierdzewna | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 4,69 PLN | | K0707.306X6 | long-lok | stal nierdzewna | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,69 PLN | | K0707.306X8 | long-lok | stal nierdzewna | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,69 PLN | | K0707.306X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,69 PLN | | K0707.306X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,78 PLN | | K0707.306X16 | long-lok | stal nierdzewna | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,78 PLN | | K0707.308X8 | long-lok | stal nierdzewna | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,78 PLN | | K0707.306X20 | long-lok | stal nierdzewna | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 4,78 PLN | | K0707.308X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,78 PLN | | K0707.308X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,78 PLN | | K0707.308X16 | long-lok | stal nierdzewna | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,78 PLN | | K0707.308X20 | long-lok | stal nierdzewna | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,78 PLN | | K0707.310X10 | long-lok | stal nierdzewna | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,88 PLN | | K0707.310X12 | long-lok | stal nierdzewna | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,88 PLN | | K0707.310X16 | long-lok | stal nierdzewna | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,88 PLN | | K0707.310X20 | long-lok | stal nierdzewna | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,88 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|