- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
- K1147
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem wysoka DIN 982 / stal nierdzewna podobne do DIN 982
- K1148
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985
- K1146
Nakrętka sześciokątna z zabezpieczeniem DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem EN 1661
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do DIN ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN 914/DIN EN ISO 4027
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0707_OWkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913 bez LONG_LOK |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Stal, klasa twardości 45 H, czernione. Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | L | D1 | D2 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0707.03X5 | stal | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.03X6 | stal | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.03X8 | stal | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.03X10 | stal | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,68 PLN | | K0707.03X12 | stal | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,68 PLN | | K0707.03X16 | stal | 16 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,68 PLN | | K0707.03X20 | stal | 20 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,40 PLN | | K0707.04X5 | stal | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 PLN | | K0707.04X6 | stal | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 PLN | | K0707.04X8 | stal | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 PLN | | K0707.04X10 | stal | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 PLN | | K0707.04X12 | stal | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 PLN | | K0707.04X16 | stal | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,68 PLN | | K0707.04X20 | stal | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,09 PLN | | K0707.04X25 | stal | 25 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,40 PLN | | K0707.05X5 | stal | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.05X6 | stal | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.05X8 | stal | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.05X10 | stal | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.05X12 | stal | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 PLN | | K0707.05X16 | stal | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,68 PLN | | K0707.05X20 | stal | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,09 PLN | | K0707.05X25 | stal | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,45 PLN | | K0707.05X30 | stal | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,66 PLN | | K0707.06X6 | stal | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,52 PLN | | K0707.06X8 | stal | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,52 PLN | | K0707.06X10 | stal | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,68 PLN | | K0707.06X12 | stal | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,68 PLN | | K0707.06X16 | stal | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,09 PLN | | K0707.06X20 | stal | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,40 PLN | | K0707.06X25 | stal | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,55 PLN | | K0707.06X30 | stal | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,71 PLN | | K0707.06X35 | stal | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,07 PLN | | K0707.06X40 | stal | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,28 PLN | | K0707.06X45 | stal | 45 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,44 PLN | | K0707.06X50 | stal | 50 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,79 PLN | | K0707.06X60 | stal | 60 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,90 PLN | | K0707.08X8 | stal | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,68 PLN | | K0707.08X10 | stal | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,68 PLN | | K0707.08X12 | stal | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,68 PLN | | K0707.08X16 | stal | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,40 PLN | | K0707.08X20 | stal | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,45 PLN | | K0707.08X25 | stal | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,71 PLN | | K0707.08X30 | stal | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,96 PLN | | K0707.08X35 | stal | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,17 PLN | | K0707.08X40 | stal | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,65 PLN | | K0707.08X45 | stal | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,90 PLN | | K0707.08X50 | stal | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 3,11 PLN | | K0707.08X60 | stal | 60 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 3,73 PLN | | K0707.08X70 | stal | 70 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,04 PLN | | K0707.08X80 | stal | 80 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,04 PLN | | K0707.10X10 | stal | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,40 PLN | | K0707.10X12 | stal | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,40 PLN | | K0707.10X16 | stal | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,45 PLN | | K0707.10X20 | stal | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,71 PLN | | K0707.10X25 | stal | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 2,17 PLN | | K0707.10X30 | stal | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 2,28 PLN | | K0707.10X35 | stal | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 2,44 PLN | | K0707.10X40 | stal | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 2,96 PLN | | K0707.10X45 | stal | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,73 PLN | | K0707.10X50 | stal | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,78 PLN | | K0707.10X60 | stal | 60 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,04 PLN | | K0707.10X70 | stal | 70 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,72 PLN | | K0707.10X80 | stal | 80 | M10 | 7 | 5 |  | | 5,49 PLN | | K0707.10X90 | stal | 90 | M10 | 7 | 5 |  | | 6,42 PLN | | K0707.10X100 | stal | 100 | M10 | 7 | 5 |  | | 8,13 PLN | | K0707.103X5 | stal nierdzewna | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,69 PLN | | K0707.103X6 | stal nierdzewna | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,79 PLN | | K0707.103X8 | stal nierdzewna | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,90 PLN | | K0707.103X10 | stal nierdzewna | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 2,96 PLN | | K0707.103X12 | stal nierdzewna | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 3,16 PLN | | K0707.104X5 | stal nierdzewna | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,66 PLN | | K0707.104X6 | stal nierdzewna | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,66 PLN | | K0707.104X8 | stal nierdzewna | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,71 PLN | | K0707.104X10 | stal nierdzewna | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,82 PLN | | K0707.104X12 | stal nierdzewna | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,82 PLN | | K0707.104X16 | stal nierdzewna | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,17 PLN | | K0707.104X20 | stal nierdzewna | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 2,28 PLN | | K0707.105X5 | stal nierdzewna | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,07 PLN | | K0707.105X6 | stal nierdzewna | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,07 PLN | | K0707.105X8 | stal nierdzewna | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,17 PLN | | K0707.105X10 | stal nierdzewna | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,17 PLN | | K0707.105X12 | stal nierdzewna | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,17 PLN | | K0707.105X16 | stal nierdzewna | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,17 PLN | | K0707.105X20 | stal nierdzewna | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,69 PLN | | K0707.105X25 | stal nierdzewna | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,79 PLN | | K0707.105X30 | stal nierdzewna | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 2,96 PLN | | K0707.106X6 | stal nierdzewna | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,17 PLN | | K0707.106X8 | stal nierdzewna | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,17 PLN | | K0707.106X10 | stal nierdzewna | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,28 PLN | | K0707.106X12 | stal nierdzewna | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,33 PLN | | K0707.106X16 | stal nierdzewna | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,65 PLN | | K0707.106X20 | stal nierdzewna | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 2,90 PLN | | K0707.106X25 | stal nierdzewna | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 3,11 PLN | | K0707.106X30 | stal nierdzewna | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 3,58 PLN | | K0707.106X35 | stal nierdzewna | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 3,73 PLN | | K0707.106X40 | stal nierdzewna | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 3,78 PLN | | K0707.108X8 | stal nierdzewna | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,69 PLN | | K0707.108X10 | stal nierdzewna | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,79 PLN | | K0707.108X12 | stal nierdzewna | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 2,90 PLN | | K0707.108X16 | stal nierdzewna | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 3,16 PLN | | K0707.108X20 | stal nierdzewna | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 3,73 PLN | | K0707.108X25 | stal nierdzewna | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 3,93 PLN | | K0707.108X30 | stal nierdzewna | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,04 PLN | | K0707.108X35 | stal nierdzewna | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,04 PLN | | K0707.108X40 | stal nierdzewna | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,24 PLN | | K0707.108X45 | stal nierdzewna | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,72 PLN | | K0707.108X50 | stal nierdzewna | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 4,92 PLN | | K0707.110X10 | stal nierdzewna | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,73 PLN | | K0707.110X12 | stal nierdzewna | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 3,78 PLN | | K0707.110X16 | stal nierdzewna | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,04 PLN | | K0707.110X20 | stal nierdzewna | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,35 PLN | | K0707.110X25 | stal nierdzewna | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,40 PLN | | K0707.110X30 | stal nierdzewna | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 4,86 PLN | | K0707.110X35 | stal nierdzewna | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 5,38 PLN | | K0707.110X40 | stal nierdzewna | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 5,90 PLN | | K0707.110X45 | stal nierdzewna | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 6,42 PLN | | K0707.110X50 | stal nierdzewna | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 6,89 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|