- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1151Podkładki okrągłe płaskie DIN 988 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Podkładki okrągłe płaskie umożliwiają znaczne zmniejszenie luzu osiowego. Dostępne są o grubości od 0,1 mm. Przez łączenie ze sobą różnych podkładek możliwe jest uzyskanie odpowiednich, niestandardowych grubości.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | D2 | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1151.0306010 | stal | 3 | 6 | 0,1 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306015 | stal | 3 | 6 | 0,15 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306020 | stal | 3 | 6 | 0,2 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306025 | stal | 3 | 6 | 0,25 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306030 | stal | 3 | 6 | 0,3 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306050 | stal | 3 | 6 | 0,5 | | | 0,52 PLN | | K1151.0306100 | stal | 3 | 6 | 1 | | | 0,52 PLN | | K1151.0408010 | stal | 4 | 8 | 0,1 | | | 0,58 PLN | | K1151.0408015 | stal | 4 | 8 | 0,15 | | | 0,58 PLN | | K1151.0408020 | stal | 4 | 8 | 0,2 | | | 0,58 PLN | | K1151.0408030 | stal | 4 | 8 | 0,3 | | | 0,58 PLN | | K1151.0408050 | stal | 4 | 8 | 0,5 | | | 0,58 PLN | | K1151.0408100 | stal | 4 | 8 | 1 | | | 0,58 PLN | | K1151.0510010 | stal | 5 | 10 | 0,1 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510015 | stal | 5 | 10 | 0,15 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510020 | stal | 5 | 10 | 0,2 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510025 | stal | 5 | 10 | 0,25 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510030 | stal | 5 | 10 | 0,3 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510050 | stal | 5 | 10 | 0,5 | | | 0,62 PLN | | K1151.0510100 | stal | 5 | 10 | 1 | | | 0,62 PLN | | K1151.0612010 | stal | 6 | 12 | 0,1 | | | 0,72 PLN | | K1151.0612020 | stal | 6 | 12 | 0,2 | | | 0,72 PLN | | K1151.0612025 | stal | 6 | 12 | 0,25 | | | 0,72 PLN | | K1151.0612030 | stal | 6 | 12 | 0,3 | | | 0,72 PLN | | K1151.0612050 | stal | 6 | 12 | 0,5 | | | 0,72 PLN | | K1151.0612100 | stal | 6 | 12 | 1 | | | 0,72 PLN | | K1151.0713010 | stal | 7 | 13 | 0,1 | | | 0,83 PLN | | K1151.0713020 | stal | 7 | 13 | 0,2 | | | 0,83 PLN | | K1151.0713030 | stal | 7 | 13 | 0,3 | | | 0,83 PLN | | K1151.0713050 | stal | 7 | 13 | 0,5 | | | 0,83 PLN | | K1151.0713100 | stal | 7 | 13 | 1 | | | 0,83 PLN | | K1151.0814010 | stal | 8 | 14 | 0,1 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814015 | stal | 8 | 14 | 0,15 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814020 | stal | 8 | 14 | 0,2 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814025 | stal | 8 | 14 | 0,25 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814030 | stal | 8 | 14 | 0,3 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814050 | stal | 8 | 14 | 0,5 | | | 0,93 PLN | | K1151.0814100 | stal | 8 | 14 | 1 | | | 0,93 PLN | | K1151.0915010 | stal | 9 | 15 | 0,1 | | | 0,99 PLN | | K1151.0915015 | stal | 9 | 15 | 0,15 | | | 0,99 PLN | | K1151.0915020 | stal | 9 | 15 | 0,2 | | | 0,99 PLN | | K1151.0915030 | stal | 9 | 15 | 0,3 | | | 0,99 PLN | | K1151.0915050 | stal | 9 | 15 | 0,5 | | | 0,99 PLN | | K1151.0915100 | stal | 9 | 15 | 1 | | | 0,99 PLN | | K1151.1016010 | stal | 10 | 16 | 0,1 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016015 | stal | 10 | 16 | 0,15 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016020 | stal | 10 | 16 | 0,2 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016025 | stal | 10 | 16 | 0,25 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016030 | stal | 10 | 16 | 0,3 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016050 | stal | 10 | 16 | 0,5 | | | 1,04 PLN | | K1151.1016100 | stal | 10 | 16 | 1 | | | 1,04 PLN | | K1151.1117010 | stal | 11 | 17 | 0,1 | | | 1,24 PLN | | K1151.1117020 | stal | 11 | 17 | 0,2 | | | 1,24 PLN | | K1151.1117025 | stal | 11 | 17 | 0,25 | | | 1,24 PLN | | K1151.1117030 | stal | 11 | 17 | 0,3 | | | 1,24 PLN | | K1151.1117050 | stal | 11 | 17 | 0,5 | | | 1,24 PLN | | K1151.1117100 | stal | 11 | 17 | 1 | | | 1,24 PLN | | K1151.1218010 | stal | 12 | 18 | 0,1 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218015 | stal | 12 | 18 | 0,15 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218020 | stal | 12 | 18 | 0,2 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218025 | stal | 12 | 18 | 0,25 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218030 | stal | 12 | 18 | 0,3 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218050 | stal | 12 | 18 | 0,5 | | | 1,30 PLN | | K1151.1218100 | stal | 12 | 18 | 1 | | | 1,30 PLN | | K1151.1319010 | stal | 13 | 19 | 0,1 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319015 | stal | 13 | 19 | 0,15 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319020 | stal | 13 | 19 | 0,2 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319025 | stal | 13 | 19 | 0,25 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319030 | stal | 13 | 19 | 0,3 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319050 | stal | 13 | 19 | 0,5 | | | 1,35 PLN | | K1151.1319100 | stal | 13 | 19 | 1 | | | 1,35 PLN | | K1151.1420010 | stal | 14 | 20 | 0,1 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420015 | stal | 14 | 20 | 0,15 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420020 | stal | 14 | 20 | 0,2 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420025 | stal | 14 | 20 | 0,25 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420030 | stal | 14 | 20 | 0,3 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420050 | stal | 14 | 20 | 0,5 | | | 1,40 PLN | | K1151.1420100 | stal | 14 | 20 | 1 | | | 1,40 PLN | | K1151.1521010 | stal | 15 | 21 | 0,1 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521015 | stal | 15 | 21 | 0,15 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521020 | stal | 15 | 21 | 0,2 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521025 | stal | 15 | 21 | 0,25 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521030 | stal | 15 | 21 | 0,3 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521050 | stal | 15 | 21 | 0,5 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521100 | stal | 15 | 21 | 1 | | | 1,45 PLN | | K1151.1521120 | stal | 15 | 21 | 1,2 | | | 1,45 PLN | | K1151.1622015 | stal | 16 | 22 | 0,15 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622020 | stal | 16 | 22 | 0,2 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622025 | stal | 16 | 22 | 0,25 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622030 | stal | 16 | 22 | 0,3 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622050 | stal | 16 | 22 | 0,5 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622100 | stal | 16 | 22 | 1 | | | 1,51 PLN | | K1151.1622120 | stal | 16 | 22 | 1,2 | | | 1,51 PLN | | K1151.1724010 | stal | 17 | 24 | 0,1 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724015 | stal | 17 | 24 | 0,15 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724020 | stal | 17 | 24 | 0,2 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724025 | stal | 17 | 24 | 0,25 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724030 | stal | 17 | 24 | 0,3 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724050 | stal | 17 | 24 | 0,5 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724100 | stal | 17 | 24 | 1 | | | 1,55 PLN | | K1151.1724120 | stal | 17 | 24 | 1,2 | | | 1,55 PLN | | K1151.1825010 | stal | 18 | 25 | 0,1 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825015 | stal | 18 | 25 | 0,15 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825020 | stal | 18 | 25 | 0,2 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825025 | stal | 18 | 25 | 0,25 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825030 | stal | 18 | 25 | 0,3 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825050 | stal | 18 | 25 | 0,5 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825100 | stal | 18 | 25 | 1 | | | 1,61 PLN | | K1151.1825120 | stal | 18 | 25 | 1,2 | | | 1,61 PLN | | K1151.1926010 | stal | 19 | 26 | 0,1 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926015 | stal | 19 | 26 | 0,15 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926020 | stal | 19 | 26 | 0,2 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926025 | stal | 19 | 26 | 0,25 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926030 | stal | 19 | 26 | 0,3 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926050 | stal | 19 | 26 | 0,5 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926100 | stal | 19 | 26 | 1 | | | 1,66 PLN | | K1151.1926120 | stal | 19 | 26 | 1,2 | | | 1,66 PLN | | K1151.2028010 | stal | 20 | 28 | 0,1 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028015 | stal | 20 | 28 | 0,15 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028020 | stal | 20 | 28 | 0,2 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028025 | stal | 20 | 28 | 0,25 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028030 | stal | 20 | 28 | 0,3 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028050 | stal | 20 | 28 | 0,5 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028100 | stal | 20 | 28 | 1 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028120 | stal | 20 | 28 | 1,2 | | | 1,71 PLN | | K1151.2028150 | stal | 20 | 28 | 1,5 | | | 1,71 PLN | | K1151.2230010 | stal | 22 | 30 | 0,1 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230015 | stal | 22 | 30 | 0,15 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230020 | stal | 22 | 30 | 0,2 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230025 | stal | 22 | 30 | 0,25 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230030 | stal | 22 | 30 | 0,3 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230050 | stal | 22 | 30 | 0,5 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230100 | stal | 22 | 30 | 1 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230120 | stal | 22 | 30 | 1,2 | | | 1,76 PLN | | K1151.2230150 | stal | 22 | 30 | 1,5 | | | 1,76 PLN | | K1151.2535010 | stal | 25 | 35 | 0,1 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535015 | stal | 25 | 35 | 0,15 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535020 | stal | 25 | 35 | 0,2 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535025 | stal | 25 | 35 | 0,25 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535030 | stal | 25 | 35 | 0,3 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535050 | stal | 25 | 35 | 0,5 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535100 | stal | 25 | 35 | 1 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535120 | stal | 25 | 35 | 1,2 | | | 1,82 PLN | | K1151.2535150 | stal | 25 | 35 | 1,5 | | | 1,82 PLN | | K1151.2637010 | stal | 26 | 37 | 0,1 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637015 | stal | 26 | 37 | 0,15 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637020 | stal | 26 | 37 | 0,2 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637025 | stal | 26 | 37 | 0,25 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637030 | stal | 26 | 37 | 0,3 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637050 | stal | 26 | 37 | 0,5 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637100 | stal | 26 | 37 | 1 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637120 | stal | 26 | 37 | 1,2 | | | 1,92 PLN | | K1151.2637150 | stal | 26 | 37 | 1,5 | | | 1,92 PLN | | K1151.2840010 | stal | 28 | 40 | 0,1 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840015 | stal | 28 | 40 | 0,15 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840020 | stal | 28 | 40 | 0,2 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840025 | stal | 28 | 40 | 0,25 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840030 | stal | 28 | 40 | 0,3 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840050 | stal | 28 | 40 | 0,5 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840100 | stal | 28 | 40 | 1 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840120 | stal | 28 | 40 | 1,2 | | | 1,97 PLN | | K1151.2840150 | stal | 28 | 40 | 1,5 | | | 1,97 PLN | | K1151.3042010 | stal | 30 | 42 | 0,1 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042015 | stal | 30 | 42 | 0,15 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042020 | stal | 30 | 42 | 0,2 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042025 | stal | 30 | 42 | 0,25 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042030 | stal | 30 | 42 | 0,3 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042050 | stal | 30 | 42 | 0,5 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042100 | stal | 30 | 42 | 1 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042120 | stal | 30 | 42 | 1,2 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042150 | stal | 30 | 42 | 1,5 | | | 2,02 PLN | | K1151.3042200 | stal | 30 | 42 | 2 | | | 2,02 PLN | | K1151.3245010 | stal | 32 | 45 | 0,1 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245015 | stal | 32 | 45 | 0,15 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245020 | stal | 32 | 45 | 0,2 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245025 | stal | 32 | 45 | 0,25 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245030 | stal | 32 | 45 | 0,3 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245050 | stal | 32 | 45 | 0,5 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245100 | stal | 32 | 45 | 1 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245120 | stal | 32 | 45 | 1,2 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245150 | stal | 32 | 45 | 1,5 | | | 2,07 PLN | | K1151.3245200 | stal | 32 | 45 | 2 | | | 2,07 PLN | | K1151.3545010 | stal | 35 | 45 | 0,1 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545015 | stal | 35 | 45 | 0,15 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545020 | stal | 35 | 45 | 0,2 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545025 | stal | 35 | 45 | 0,25 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545030 | stal | 35 | 45 | 0,3 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545050 | stal | 35 | 45 | 0,5 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545100 | stal | 35 | 45 | 1 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545120 | stal | 35 | 45 | 1,2 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545150 | stal | 35 | 45 | 1,5 | | | 2,13 PLN | | K1151.3545200 | stal | 35 | 45 | 2 | | | 2,13 PLN | | K1151.3645010 | stal | 36 | 45 | 0,1 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645015 | stal | 36 | 45 | 0,15 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645020 | stal | 36 | 45 | 0,2 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645025 | stal | 36 | 45 | 0,25 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645030 | stal | 36 | 45 | 0,3 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645050 | stal | 36 | 45 | 0,5 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645100 | stal | 36 | 45 | 1 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645120 | stal | 36 | 45 | 1,2 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645150 | stal | 36 | 45 | 1,5 | | | 2,17 PLN | | K1151.3645200 | stal | 36 | 45 | 2 | | | 2,17 PLN | | K1151.3747010 | stal | 37 | 47 | 0,1 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747015 | stal | 37 | 47 | 0,15 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747020 | stal | 37 | 47 | 0,2 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747025 | stal | 37 | 47 | 0,25 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747030 | stal | 37 | 47 | 0,3 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747050 | stal | 37 | 47 | 0,5 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747100 | stal | 37 | 47 | 1 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747120 | stal | 37 | 47 | 1,2 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747150 | stal | 37 | 47 | 1,5 | | | 2,23 PLN | | K1151.3747200 | stal | 37 | 47 | 2 | | | 2,23 PLN | | K1151.4050010 | stal | 40 | 50 | 0,1 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050015 | stal | 40 | 50 | 0,15 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050020 | stal | 40 | 50 | 0,2 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050025 | stal | 40 | 50 | 0,25 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050030 | stal | 40 | 50 | 0,3 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050050 | stal | 40 | 50 | 0,5 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050100 | stal | 40 | 50 | 1 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050120 | stal | 40 | 50 | 1,2 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050150 | stal | 40 | 50 | 1,5 | | | 2,28 PLN | | K1151.4050200 | stal | 40 | 50 | 2 | | | 2,28 PLN | | K1151.4252010 | stal | 42 | 52 | 0,1 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252015 | stal | 42 | 52 | 0,15 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252020 | stal | 42 | 52 | 0,2 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252025 | stal | 42 | 52 | 0,25 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252030 | stal | 42 | 52 | 0,3 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252050 | stal | 42 | 52 | 0,5 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252100 | stal | 42 | 52 | 1 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252120 | stal | 42 | 52 | 1,2 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252150 | stal | 42 | 52 | 1,5 | | | 2,44 PLN | | K1151.4252200 | stal | 42 | 52 | 2 | | | 2,44 PLN | | K1151.4555010 | stal | 45 | 55 | 0,1 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555015 | stal | 45 | 55 | 0,15 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555020 | stal | 45 | 55 | 0,2 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555025 | stal | 45 | 55 | 0,25 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555030 | stal | 45 | 55 | 0,3 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555050 | stal | 45 | 55 | 0,5 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555100 | stal | 45 | 55 | 1 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555120 | stal | 45 | 55 | 1,2 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555150 | stal | 45 | 55 | 1,5 | | | 2,48 PLN | | K1151.4555200 | stal | 45 | 55 | 2 | | | 2,48 PLN | | K1151.4860010 | stal | 48 | 60 | 0,1 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860015 | stal | 48 | 60 | 0,15 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860020 | stal | 48 | 60 | 0,2 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860025 | stal | 48 | 60 | 0,25 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860030 | stal | 48 | 60 | 0,3 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860050 | stal | 48 | 60 | 0,5 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860100 | stal | 48 | 60 | 1 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860120 | stal | 48 | 60 | 1,2 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860150 | stal | 48 | 60 | 1,5 | | | 2,54 PLN | | K1151.4860200 | stal | 48 | 60 | 2 | | | 2,54 PLN | | K1151.5062010 | stal | 50 | 62 | 0,1 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062015 | stal | 50 | 62 | 0,15 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062020 | stal | 50 | 62 | 0,2 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062025 | stal | 50 | 62 | 0,25 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062030 | stal | 50 | 62 | 0,3 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062050 | stal | 50 | 62 | 0,5 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062100 | stal | 50 | 62 | 1 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062120 | stal | 50 | 62 | 1,2 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062150 | stal | 50 | 62 | 1,5 | | | 2,65 PLN | | K1151.5062200 | stal | 50 | 62 | 2 | | | 2,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|