Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN
K1649

Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Pierścień uszczelniający z termoplastu Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w połączeniu ze śrubą z łbem sześciokątnym K1647 lub nakrętką sześciokątną K1648. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm.
Pierścienie uszczelniające są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z UE10/2011 i FDA.
Materiał:Termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).Wersja:RAL5002 - ultramaryna (POM).Wskazówka:Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.Zakres temperatury:od -20° do +100°C (POM).Zalety:Materiał przeznaczony do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Uwaga:Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.Wyposażenie:Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1647.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.
Wersja gwintu:M4 - M16.Zakres dostawyPierścień uszczelniający.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1649 Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN 168 kB

Rysunki

Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HG=Gwint / do gwintuCADOsp.CenaZamów
K1649.10461011,252M4 4,06 PLN
K1649.10581213,252M5 4,06 PLN
K1649.10691415,742,5M6 4,06 PLN
K1649.108131819,742,5M8 4,41 PLN
K1649.110172223,742,5M10 4,85 PLN
K1649.112202628,253M12 6,29 PLN
K1649.116293537,253M16 6,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl