Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
K1648

Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:System śrubowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Szybkie i łatwe stosowanie produktu dzięki już zamontowanemu pierścieniowi uszczelniającemu uzupełniają cały pakiet.Materiał:Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja:Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka:Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury:od -20° do +100°C (POM).Zalety:Wstępnie zamontowany, wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Uwaga:Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic Design użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. Pierścień uszczelniający powinien być regularnie sprawdzany w zależności od obciążeń i oddziaływań zewnętrznych (temperatura, środki czyszczące, środki produktowe) oraz w razie potrzeby wymieniany.Wyposażenie:Pierścienie uszczelniające K1649.
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1647.

Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Wersja gwintu:M4 - M16.Zakres dostawyNakrętka sześciokątna z pierścieniem uszczelniającym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Nakrętka sześciokątna
2) Pierścień uszczelniający
Cechy szczególne:
RoHSStal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1648 Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN 182 kB

Rysunki

Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaPowierzchnia
korpusu
D

D1D2HKL1RSWTCADOsp.CenaZamów
K1648.1104polerowanyM41011,25211,15,9374,8 15,35 PLN
K1648.1105polerowanyM51213,25213,17,4386 17,28 PLN
K1648.1106polerowanyM61415,742,515,19,13107,2 18,17 PLN
K1648.1108polerowanyM81819,742,518,111,73139,6 25,15 PLN
K1648.1110polerowanyM102223,742,522,11541612 29,90 PLN
K1648.1112polerowanyM122628,25325,116,151814,4 56,19 PLN
K1648.1116polerowanyM163537,25332,121,862419,2 86,92 PLN
K1648.2104niepolerowanaM41011,25211,15,9374,8 13,07 PLN
K1648.2105niepolerowanaM51213,25213,17,4386 14,71 PLN
K1648.2106niepolerowanaM61415,742,515,19,13107,2 15,44 PLN
K1648.2108niepolerowanaM81819,742,518,111,73139,6 21,38 PLN
K1648.2110niepolerowanaM102223,742,522,11541612 25,40 PLN
K1648.2112niepolerowanaM122628,25325,116,151814,4 47,77 PLN
K1648.2116niepolerowanaM163537,25332,121,862419,2 73,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl