Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki kołpakowe z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1328

Nakrętki kołpakowe z kołnierzem do podkładek uszczelniających...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:Nakrętka kołpakowa z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic Usit®.

Tylko połączenie podkładki uszczelniającej Hygienic Usit® oraz specjalnie zmodyfikowanej nakrętki kołpakowej gwarantuje uszczelnienie pobawione obszaru martwego.
Jest to nieodzowne zwłaszcza w obszarach mających styczność z produktem oraz w obszarze aseptycznych izolatorów.
Powierzchnia nakrętki i miejsce styku z podkładką uszczelniającą są polerowane na wysoki połysk. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm, do powierzchni nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.
Brak obniżenia ani zagłębienia na łbie śruby, brak tłoczenia lub uzębienia poniżej kołnierza.
Na zapytanie:Narzędzie w rozmiarze 8 - 24.Wyposażenie:Podkładka uszczelniająca Hygienic Usit® K1326.Cechy szczególne:
Hygienic DESIGN – nowy standardRoHS

Rysunki

Nakrętki kołpakowe z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HRSWTCADOsp.CenaZamów
K1328.03M310,8100,4577 6,25 PLN
K1328.04M410,8100,4577 5,85 PLN
K1328.05M511,8120,4588 5,50 PLN
K1328.06M614,2140,45109 7,30 PLN
K1328.08M818180,451312 10,65 PLN
K1328.10M1022,3220,451615 12,94 PLN
K1328.12M1226,6270,451819 23,98 PLN
K1328.16M1635300,452422 41,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl