Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka DIN 982
K1147

Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna (A2).Wersja:Stal cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Podczas nakręcania nakrętki na gwint pierścień z tworzywa sztucznego odkształca się plastycznie i elastycznie. Część elastyczna zabezpiecza przed odkręceniem się nakrętki siłami oddziałującymi promieniowo.

Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może w pełni zadziałać tylko wówczas, gdy nakrętka sześciokątna znajdzie się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy dobrać w taki sposób, aby wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu.

Ze względu na odkształcenie plastyczne zabezpieczenia z tworzywa sztucznego, nakrętka sześciokątna może być zastosowana tylko jednorazowo.
Zakres temperatury:-50°C do +120°C.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1147 Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka DIN 982 155 kB

Rysunki

Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka DIN 982

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
DINKlasa wytrzymałościD

EHMSWCADOsp.CenaZamów
K1147.204StalDIN 9826-8M47,6662,97 0,60 PLN
K1147.205StalDIN 9828M58,796,34,48 0,60 PLN
K1147.206StalDIN 9828M611,0584,910 0,69 PLN
K1147.208StalDIN 9828M814,389,56,4413 0,92 PLN
K1147.210StalDIN 9828M1018,911,58,0417 1,98 PLN
K1147.212StalDIN 9828M1221,11410,3719 3,04 PLN
K1147.214StalDIN 9828M1423,91612,122 4,69 PLN
K1147.216StalDIN 9828M1626,761814,124 5,70 PLN
K1147.220StalDIN 9828M2032,952216,930 10,95 PLN
K1147.224StalDIN 9828M2439,552820,236 22,08 PLN
K1147.310StalDIN 98210M1018,911,58,0417 2,62 PLN
K1147.312StalDIN 98210M1221,11410,3719 3,77 PLN
K1147.316StalDIN 98210M1626,761814,124 6,85 PLN
K1147.320StalDIN 98210M2032,952216,930 12,93 PLN
K1147.324StalDIN 98210M2439,552820,236 23,74 PLN
K1147.105Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M58,796,34,48 0,92 PLN
K1147.106Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M611,0584,910 1,20 PLN
K1147.108Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M814,389,56,4413 2,16 PLN
K1147.110Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M1018,911,58,0417 2,99 PLN
K1147.112Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M1221,11410,3719 4,42 PLN
K1147.116Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M1626,761814,124 7,18 PLN
K1147.120Stal nierdzewnapodobny do DIN 982-M2032,952216,930 14,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl