Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985
K1148

Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna (A2).Wersja:Stal cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Podczas nakręcania nakrętki na gwint pierścień z tworzywa sztucznego odkształca się plastycznie i elastycznie. Część elastyczna zabezpiecza przed odkręceniem się nakrętki siłami oddziałującymi promieniowo.

Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może w pełni zadziałać tylko wówczas, gdy nakrętka sześciokątna znajdzie się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy dobrać w taki sposób, aby wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu.

Ze względu na odkształcenie plastyczne zabezpieczenia z tworzywa sztucznego, nakrętka sześciokątna może być zastosowana tylko jednorazowo.
Zakres temperatury:-50°C do +120°C.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1148 Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985 175 kB

Rysunki

Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Klasa wytrzymałościD

EHMSWCADOsp.CenaZamów
K1148.203Stal6-8M36,0842,45,5 0,48 PLN
K1148.204Stal6-8M47,6652,97 0,48 PLN
K1148.205Stal6-8M58,7953,28 0,58 PLN
K1148.206Stal8M611,056410 0,96 PLN
K1148.208Stal8M814,3885,513 1,82 PLN
K1148.210Stal8M1018,9106,517 3,46 PLN
K1148.212Stal8M1221,112819 5,09 PLN
K1148.214Stal8M1423,9149,522 5,09 PLN
K1148.216Stal8M1626,761610,524 5,76 PLN
K1148.220Stal8M2032,95201430 8,74 PLN
K1148.224Stal8M2439,55241536 12,48 PLN
K1148.227Stal8M2745,2271741 21,98 PLN
K1148.230Stal8M3050,85301946 27,60 PLN
K1148.306Stal10M611,056410 1,20 PLN
K1148.308Stal10M814,3885,513 2,21 PLN
K1148.310Stal10M1018,9106,517 4,22 PLN
K1148.312Stal10M1221,112819 5,66 PLN
K1148.314Stal10M1423,9149,522 5,66 PLN
K1148.316Stal10M1626,761610,524 7,01 PLN
K1148.320Stal10M2032,95201430 9,89 PLN
K1148.324Stal10M2435241536 14,78 PLN
K1148.327Stal10M2745,2271741 26,06 PLN
K1148.330Stal10M3050,85301946 34,85 PLN
K1148.103Stal nierdzewna-M36,0842,45,5 0,58 PLN
K1148.104Stal nierdzewna-M47,6652,97 0,67 PLN
K1148.105Stal nierdzewna-M58,7953,28 0,72 PLN
K1148.106Stal nierdzewna-M611,056410 1,34 PLN
K1148.108Stal nierdzewna-M814,3885,513 2,40 PLN
K1148.110Stal nierdzewna-M1018,9106,517 4,51 PLN
K1148.112Stal nierdzewna-M1221,112819 6,05 PLN
K1148.114Stal nierdzewna-M1423,9149,522 6,29 PLN
K1148.116Stal nierdzewna-M1626,761610,524 7,68 PLN
K1148.120Stal nierdzewna-M2032,95201430 11,28 PLN
K1148.124Stal nierdzewna-M2439,55241536 16,22 PLN
K1148.127Stal nierdzewna-M2745,2271741 28,80 PLN
K1148.130Stal nierdzewna-M3050,85301946 44,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl