Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN
K1332

Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Powierzchnia nakrętki kołpakowej jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb nakrętki po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem. Wysokość całkowita jest niewielka, aby utrzymać ewentualne kontury zakłóceniowe na maksymalnie niskim poziomie.Na zapytanie:Gwint calowy, warianty wysokości.Cechy szczególne:
Hygienic DESIGN – nowy standardRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1332 Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN 151 kB

Rysunki

Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1BCHR1SWTWCADOsp.CenaZamów
K1332.03M36,80,250,54,958,85,5320 6,95 PLN
K1332.04M490,30,86,5107430 7,04 PLN
K1332.05M5100,517168430 7,39 PLN
K1332.06M6120,8191610630 9,02 PLN
K1332.08M8160,81,6122013830 9,37 PLN
K1332.10M1020121432161030 11,22 PLN
K1332.12M122412,51635191130 21,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl