- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1160_ESŚruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana. Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | DK | K | Ls min. | Lg maks. | D1 | SW | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1160.104X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,14 PLN | | K1160.104X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,14 PLN | | K1160.104X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,11 PLN | | K1160.104X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,11 PLN | | K1160.104X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,27 PLN | | K1160.105X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,14 PLN | | K1160.105X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,14 PLN | | K1160.105X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 3,21 PLN | | K1160.105X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 3,47 PLN | | K1160.105X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 3,52 PLN | | K1160.105X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,20 PLN | | K1160.106X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,14 PLN | | K1160.106X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,20 PLN | | K1160.106X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,24 PLN | | K1160.106X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 4,51 PLN | | K1160.106X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,85 PLN | | K1160.106X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,72 PLN | | K1160.108X10 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,37 PLN | | K1160.108X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,16 PLN | | K1160.108X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 5,69 PLN | | K1160.108X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4,92 PLN | | K1160.108X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4,92 PLN | | K1160.108X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4,92 PLN | | K1160.108X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 5,44 PLN | | K1160.108X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 5,96 PLN | | K1160.108X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,04 PLN | | K1160.108X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,97 PLN | | K1160.108X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,20 PLN | | K1160.108X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 14,65 PLN | | K1160.110X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 11,55 PLN | | K1160.110X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,83 PLN | | K1160.110X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,32 PLN | | K1160.110X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 10,04 PLN | | K1160.110X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 10,45 PLN | | K1160.110X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 11,49 PLN | | K1160.110X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,25 PLN | | K1160.110X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 14,34 PLN | | K1160.110X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 17,45 PLN | | K1160.110X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 21,74 PLN | | K1160.112X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 15,27 PLN | | K1160.112X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 14,34 PLN | | K1160.112X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 14,34 PLN | | K1160.112X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 15,38 PLN | | K1160.112X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 16,82 PLN | | K1160.112X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 18,53 PLN | | K1160.112X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,98 PLN | | K1160.112X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 23,86 PLN | | K1160.112X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 29,35 PLN | | K1160.604X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 5,23 PLN | | K1160.604X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 5,23 PLN | | K1160.604X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,14 PLN | | K1160.604X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,14 PLN | | K1160.604X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,35 PLN | | K1160.605X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,23 PLN | | K1160.605X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,23 PLN | | K1160.605X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,24 PLN | | K1160.605X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,51 PLN | | K1160.605X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,61 PLN | | K1160.605X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,34 PLN | | K1160.606X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,23 PLN | | K1160.606X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,34 PLN | | K1160.606X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,38 PLN | | K1160.606X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,90 PLN | | K1160.606X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,56 PLN | | K1160.606X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 10,04 PLN | | K1160.608X10 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,23 PLN | | K1160.608X12 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,03 PLN | | K1160.608X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,35 PLN | | K1160.608X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,42 PLN | | K1160.608X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,42 PLN | | K1160.608X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,42 PLN | | K1160.608X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,25 PLN | | K1160.608X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,72 PLN | | K1160.608X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,17 PLN | | K1160.608X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,41 PLN | | K1160.608X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,25 PLN | | K1160.608X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 19,10 PLN | | K1160.610X16 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 15,07 PLN | | K1160.610X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 12,83 PLN | | K1160.610X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 12,11 PLN | | K1160.610X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,04 PLN | | K1160.610X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,56 PLN | | K1160.610X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 15,01 PLN | | K1160.610X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 17,28 PLN | | K1160.610X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 18,69 PLN | | K1160.610X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 22,62 PLN | | K1160.610X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 28,26 PLN | | K1160.612X20 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,83 PLN | | K1160.612X25 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 18,69 PLN | | K1160.612X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 18,69 PLN | | K1160.612X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,98 PLN | | K1160.612X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 21,79 PLN | | K1160.612X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 24,07 PLN | | K1160.612X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 25,88 PLN | | K1160.612X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 38,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|