Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
K1647

Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:System śrubowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Szybkie i łatwe stosowanie produktu dzięki już zamontowanemu pierścieniowi uszczelniającemu uzupełniają cały pakiet.Materiał:Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja:Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka:Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury:od -20° do +100°C (POM).Zalety:Wstępnie zamontowany, wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Uwaga:Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic Design użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. Pierścień uszczelniający powinien być regularnie sprawdzany w zależności od obciążeń i oddziaływań zewnętrznych (temperatura, środki czyszczące, środki produktowe) oraz w razie potrzeby wymieniany.Wyposażenie:Pierścienie uszczelniające K1649.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Wersja gwintu:M4 - M16.Zakres dostawyŚruba z łbem sześciokątnym z pierścieniem uszczelniającym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem sześciokątnym
2) Pierścień uszczelniający
Cechy szczególne:
RoHSStal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1647 Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN 197 kB

Rysunki

Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyPowierzchnia
korpusu
BD

D1D2HKLL1RSWCADOsp.CenaZamów
K1647.1104X08Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,185,937 18,91 PLN
K1647.1104X10Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1105,937 19,11 PLN
K1647.1104X12Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1125,937 19,36 PLN
K1647.1104X16Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1165,937 20,00 PLN
K1647.1104X20Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1205,937 20,75 PLN
K1647.1104X25Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1255,937 21,98 PLN
K1647.1104X30Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1305,937 22,77 PLN
K1647.1104X35Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1355,937 23,86 PLN
K1647.1104X40Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1405,937 25,00 PLN
K1647.1105X10Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1107,438 16,83 PLN
K1647.1105X12Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1127,438 16,98 PLN
K1647.1105X16Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1167,438 17,23 PLN
K1647.1105X20Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1207,438 18,37 PLN
K1647.1105X25Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1257,438 19,01 PLN
K1647.1105X30Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1307,438 20,89 PLN
K1647.1105X35Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1357,438 22,77 PLN
K1647.1105X40Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1407,438 24,51 PLN
K1647.1105X45Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1457,438 28,07 PLN
K1647.1105X50Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1507,438 31,44 PLN
K1647.1106X12Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1129,1310 20,30 PLN
K1647.1106X16Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1169,1310 20,65 PLN
K1647.1106X20Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1209,1310 21,24 PLN
K1647.1106X25Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1259,1310 22,47 PLN
K1647.1106X30Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1309,1310 24,06 PLN
K1647.1106X35Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1359,1310 26,09 PLN
K1647.1106X40Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1409,1310 27,78 PLN
K1647.1106X45Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1459,1310 29,76 PLN
K1647.1106X50Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1509,1310 32,18 PLN
K1647.1106X60Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1609,1310 43,12 PLN
K1647.1108X16Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,11611,7313 31,44 PLN
K1647.1108X20Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,12011,7313 32,03 PLN
K1647.1108X25Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,12511,7313 33,42 PLN
K1647.1108X30Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,13011,7313 34,41 PLN
K1647.1108X35Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,13511,7313 36,63 PLN
K1647.1108X40Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,14011,7313 38,81 PLN
K1647.1108X45Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,14511,7313 42,17 PLN
K1647.1108X50Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,15011,7313 44,35 PLN
K1647.1108X60Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,16011,7313 49,16 PLN
K1647.1108X70Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,17011,7313 52,77 PLN
K1647.1108X80Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,18011,7313 64,25 PLN
K1647.1110X20Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,12015416 39,95 PLN
K1647.1110X25Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,12515416 40,55 PLN
K1647.1110X30Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,13015416 42,08 PLN
K1647.1110X35Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,13515416 44,65 PLN
K1647.1110X40Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,14015416 48,61 PLN
K1647.1110X45Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,14515416 51,14 PLN
K1647.1110X50Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,15015416 54,15 PLN
K1647.1110X60Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,16015416 58,31 PLN
K1647.1110X70Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,17015416 64,01 PLN
K1647.1110X80Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,18015416 69,40 PLN
K1647.1112X25Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,12516,1518 64,65 PLN
K1647.1112X30Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,13016,1518 70,84 PLN
K1647.1112X35Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,13516,1518 71,93 PLN
K1647.1112X40Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,14016,1518 73,36 PLN
K1647.1112X45Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,14516,1518 78,27 PLN
K1647.1112X50Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,15016,1518 81,24 PLN
K1647.1112X60Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,16016,1518 88,46 PLN
K1647.1112X70Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,17016,1518 95,89 PLN
K1647.1112X80Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,18016,1518 112,12 PLN
K1647.1116X30Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,13021,8624 90,19 PLN
K1647.1116X35Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,13521,8624 92,82 PLN
K1647.1116X40Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,14021,8624 95,10 PLN
K1647.1116X45Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,14521,8624 99,89 PLN
K1647.1116X50Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,15021,8624 105,89 PLN
K1647.1116X60Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,16021,8624 111,53 PLN
K1647.1116X70Bz trzonkiempolerowany38M163537,25332,17021,8624 123,31 PLN
K1647.1116X80Bz trzonkiempolerowany38M163537,25332,18021,8624 135,29 PLN
K1647.2104X08Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,185,937 16,09 PLN
K1647.2104X10Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1105,937 16,24 PLN
K1647.2104X12Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1125,937 16,43 PLN
K1647.2104X16Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1165,937 16,98 PLN
K1647.2104X20Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1205,937 17,62 PLN
K1647.2104X25Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1255,937 18,67 PLN
K1647.2104X30Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1305,937 19,36 PLN
K1647.2104X35Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1355,937 20,30 PLN
K1647.2104X40Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1405,937 21,24 PLN
K1647.2105X10Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1107,438 14,31 PLN
K1647.2105X12Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1127,438 14,45 PLN
K1647.2105X16Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1167,438 14,65 PLN
K1647.2105X20Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1207,438 15,60 PLN
K1647.2105X25Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1257,438 16,14 PLN
K1647.2105X30Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1307,438 17,78 PLN
K1647.2105X35Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1357,438 19,36 PLN
K1647.2105X40Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1407,438 20,85 PLN
K1647.2105X45Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1457,438 23,86 PLN
K1647.2105X50Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1507,438 26,73 PLN
K1647.2106X12Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1129,1310 17,28 PLN
K1647.2106X16Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1169,1310 17,52 PLN
K1647.2106X20Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1209,1310 18,07 PLN
K1647.2106X25Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1259,1310 19,11 PLN
K1647.2106X30Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1309,1310 20,45 PLN
K1647.2106X35Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1359,1310 22,18 PLN
K1647.2106X40Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1409,1310 23,62 PLN
K1647.2106X45Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1459,1310 25,30 PLN
K1647.2106X50Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1509,1310 27,38 PLN
K1647.2106X60Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1609,1310 36,63 PLN
K1647.2108X16Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,11611,7313 26,73 PLN
K1647.2108X20Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,12011,7313 27,23 PLN
K1647.2108X25Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,12511,7313 28,41 PLN
K1647.2108X30Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,13011,7313 29,26 PLN
K1647.2108X35Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,13511,7313 31,14 PLN
K1647.2108X40Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,14011,7313 32,97 PLN
K1647.2108X45Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,14511,7313 35,84 PLN
K1647.2108X50Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,15011,7313 37,72 PLN
K1647.2108X60Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,16011,7313 41,78 PLN
K1647.2108X70Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,17011,7313 44,85 PLN
K1647.2108X80Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,18011,7313 54,60 PLN
K1647.2110X20Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,12015416 33,96 PLN
K1647.2110X25Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,12515416 34,45 PLN
K1647.2110X30Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,13015416 35,79 PLN
K1647.2110X35Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,13515416 37,97 PLN
K1647.2110X40Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,14015416 41,34 PLN
K1647.2110X45Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,14515416 43,46 PLN
K1647.2110X50Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,15015416 46,04 PLN
K1647.2110X60Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,16015416 49,56 PLN
K1647.2110X70Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,17015416 54,41 PLN
K1647.2110X80Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,18015416 59,00 PLN
K1647.2112X25Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,12516,1518 54,95 PLN
K1647.2112X30Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,13016,1518 60,19 PLN
K1647.2112X35Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,13516,1518 61,14 PLN
K1647.2112X40Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,14016,1518 62,37 PLN
K1647.2112X45Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,14516,1518 66,53 PLN
K1647.2112X50Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,15016,1518 69,06 PLN
K1647.2112X60Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,16016,1518 75,20 PLN
K1647.2112X70Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,17016,1518 81,48 PLN
K1647.2112X80Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,18016,1518 95,29 PLN
K1647.2116X30Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,13021,8624 76,68 PLN
K1647.2116X35Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,13521,8624 78,90 PLN
K1647.2116X40Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,14021,8624 80,84 PLN
K1647.2116X45Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,14521,8624 84,90 PLN
K1647.2116X50Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,15021,8624 89,99 PLN
K1647.2116X60Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,16021,8624 94,80 PLN
K1647.2116X70Bz trzonkiemniepolerowana38M163537,25332,17021,8624 104,80 PLN
K1647.2116X80Bz trzonkiemniepolerowana38M163537,25332,18021,8624 114,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl