- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1330_SCHRŚruby z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w standardzie... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404. Wersja:Polerowane.Wskazówka:Śruby o cienkich trzpieniach chronione są przed utratą głównie za pomocą elementu zabezpieczającego. W ten sposób spełniona zostaje norma UE 2006/42/WE. Dzięki dostępnej podkładce ustalającej śruba jest przed wkręceniem nierozerwalnie połączona z elementem konstrukcyjnym. Podkładkę nakręca się na element gwintowany, a następnie może się ona swobodnie poruszać na cienkim trzpieniu. Trzpień śruby nie ulega uszkodzeniu przez np. zjawisko karbu. Samoczynne ponowne wykręcenie jest w trybie ręcznym wykluczone. Każdą podkładkę można ponownie usunąć ze śruby, nie niszcząc jej, zdejmując ostrożnym ruchem. Powierzchnia śruby z łbem sześciokątnym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb śruby po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem. Łeb śruby pozbawiony jest nadlewek czy zagłębień, posiada gładką powierzchnię o chropowatości znacznie poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń czy czyściwa jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.Na zapytanie:Gwint calowy, długość gwintu, długość trzpieniaWyposażenie:Podkładki ustalające K1331.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1330.03X6 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | wychodzi z produkcji | | | 18,96 PLN | | K1330.03X8 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | wychodzi z produkcji | | | 19,16 PLN | | K1330.03X10 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | wychodzi z produkcji | | | 19,16 PLN | | K1330.04X8 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | | 20,65 PLN | | K1330.04X10 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | | 20,79 PLN | | K1330.04X12 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | | 20,99 PLN | | K1330.04X16 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | | 21,29 PLN | | K1330.04X20 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | | 21,48 PLN | | K1330.04X25 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | | 26,93 PLN | | K1330.04X30 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | | 28,37 PLN | | K1330.04X35 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | | 29,90 PLN | | K1330.04X40 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | | 31,48 PLN | | K1330.05X10 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | | 21,78 PLN | | K1330.05X12 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | | 21,98 PLN | | K1330.05X16 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | | 22,28 PLN | | K1330.05X20 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | | 22,47 PLN | | K1330.05X25 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | | 22,83 PLN | | K1330.05X30 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | | 28,86 PLN | | K1330.05X35 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | | 30,89 PLN | | K1330.05X40 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | | 32,82 PLN | | K1330.05X45 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | | 34,71 PLN | | K1330.05X50 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | | 36,59 PLN | | K1330.06X10 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | wychodzi z produkcji | | | 22,77 PLN | | K1330.06X12 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | | 23,76 PLN | | K1330.06X16 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | | 24,35 PLN | | K1330.06X20 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | | 24,71 PLN | | K1330.06X25 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | | 25,30 PLN | | K1330.06X30 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | | 25,89 PLN | | K1330.06X35 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | | 26,43 PLN | | K1330.06X40 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | | 27,08 PLN | | K1330.06X45 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | | 27,52 PLN | | K1330.06X50 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | | 28,12 PLN | | K1330.06X60 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | | 29,40 PLN | | K1330.08X12 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 25,25 PLN | | K1330.08X14 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 25,64 PLN | | K1330.08X16 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | | 26,83 PLN | | K1330.08X20 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | | 27,52 PLN | | K1330.08X25 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | | 28,47 PLN | | K1330.08X30 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | | 29,26 PLN | | K1330.08X35 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | | 30,00 PLN | | K1330.08X40 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | | 30,94 PLN | | K1330.08X45 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | | 31,74 PLN | | K1330.08X50 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | | 32,67 PLN | | K1330.08X55 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 32,43 PLN | | K1330.08X60 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | | 34,35 PLN | | K1330.08X70 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | | 36,23 PLN | | K1330.08X80 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | | 49,20 PLN | | K1330.10X20 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | | 31,74 PLN | | K1330.10X25 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | | 33,12 PLN | | K1330.10X30 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | | 34,25 PLN | | K1330.10X35 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | | 35,60 PLN | | K1330.10X40 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | | 36,98 PLN | | K1330.10X45 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | | 38,17 PLN | | K1330.10X50 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | | 39,50 PLN | | K1330.10X60 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | | 42,27 PLN | | K1330.10X65 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 42,33 PLN | | K1330.10X70 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | | 45,14 PLN | | K1330.10X75 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 45,10 PLN | | K1330.10X80 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | | 48,17 PLN | | K1330.12X25 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | | 69,40 PLN | | K1330.12X30 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | | 71,34 PLN | | K1330.12X35 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | | 73,26 PLN | | K1330.12X40 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | | 74,84 PLN | | K1330.12X45 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | | 76,73 PLN | | K1330.12X50 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | | 78,66 PLN | | K1330.12X60 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | | 82,27 PLN | | K1330.12X70 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 | | | | 85,59 PLN | | K1330.12X80 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 | | | | 89,16 PLN | | K1330.16X30 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | | 84,55 PLN | | K1330.16X35 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | | 87,08 PLN | | K1330.16X40 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | | 89,95 PLN | | K1330.16X45 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | | 92,92 PLN | | K1330.16X50 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | | 95,24 PLN | | K1330.16X60 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | | 100,78 PLN | | K1330.16X70 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 | | | | 106,38 PLN | | K1330.16X80 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 | | | | 111,43 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|